(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電防止ワークマット

静電防止ワークマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【特長】ディスポーザブル感覚でお使いいただける静電防止マットです。マット表面に...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    350
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    0.56
  • 色:
    ホワイト
  • 商品名:
    ワークマット 560X350X2t
  • メーカー型番:
    9-5615-01
  • 特長:
    マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
  • 材質:
    樹脂成型品(自己消火性素材)
  • 静電防止特性:
    米国国防省規格DOD-STD-1666適合
  • 燃焼性:
    米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
  • 表面抵抗値(Ω):
    1X1010~1011
  • 脚注:
    床用マットとしての使用、薬品用には適しません。
  • 内容量:
    1枚

型番

9-5615-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-5615-01

1枚

1個

7,800( 8,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ディスポーザブル感覚でお使いいただける静電防止マットです。
マット表面に滑り止め加工が施されています。
中性洗剤で水洗いが可能で、静電防止性能も劣化しにくく、長く、繰り返しご使用いただけます。
【用途】
静電気対策が必要な環境で作業台に敷くことで静電気を防止できます。

カタログ

 

9-5615-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電防止ワークマットの型番9-5615-01のページです。
型番9-5615-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電防止ワークマット

静電防止ワークマット

    静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

    静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

        絶縁シート F-104

        絶縁シート F-104

          アズピュア導電性PVCシート 30m

          アズピュア導電性PVCシート 30m

            静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

            静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

              導電疲労軽減マット No.AF-45

              導電疲労軽減マット No.AF-45

                CRラミネートフィルム

                CRラミネートフィルム

                  導電PVCシート #13101

                  導電PVCシート #13101

                    アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                    アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                      明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

                      明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

                        明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                        明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                          セイデンテーブルマット

                          セイデンテーブルマット

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ホーザン アズワン テラモト ベッセル アズワン 東京硝子器械 アキレス 明和グラビア 明和グラビア アズワン
                            通常価格 7,800円 41,700円 11,900円 21,216円 42,115円 10,685円 13,600円 13,132円 26,946円 83,506円 13,874円 30,047円 19,109円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            厚み(mm) 2 2 0.085 - 0.3 8 15 - 0.3 - - - 2
                            幅(mm) 350 1000 - 800 1370 - 600 - 1370 - - - -
                            商品タイプ 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策シート - - - 静電気対策マット
                            長さ(m) 0.56 - - 1 30 - 447 - 30 - - - -
                            ホワイト モスグリーン - - - シルバーグレー グレー ホワイト - - - - ライトグリーン

                            静電防止ワークマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました