(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,430円 ~ 4,580円
税込価格
3,773円 ~ 5,038円

【特長】・コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リストストラップ
  • 仕様:
    バナナプラグ・ワニ口クリップ付
  • 色:
    ブルー
  • 特長:
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード全長(cm)
バンド材質
バンドサイズ(mm)
サイズ(mm)
商品名
メーカー型番
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
ゴム(導電繊維入)
-
28X40X14
リストストラップML-301A-L5CA
ML-301A-L5CA
4562108502009
約40
1個

1個

3,430( 3,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
ゴム(導電繊維入)
-
28X40X14
リストストラップML301A-L11CA
ML-301A-L11CA
4562108502016
約45
1個

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

180
ステンレス
140
28X40X14
ストラップML300AMML5C大A
ML-300AMM-L5C大A
4562108502023
60
1個

1個

4,450( 4,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
ステンレス
140
28X40X14
リストストラップML300AMML11大
ML-300AMM-L11C大A
4562108502047
68
1個

1個

4,580( 5,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
・コロナ放電を利用し静電気を除去します。
・グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

        リストストラップ ZC-50

        リストストラップ ZC-50

          1.5m 帯電防止リストストラップ

          1.5m 帯電防止リストストラップ

            リストストラップ435用アース線・リストバンド

            リストストラップ435用アース線・リストバンド

              帯電防止用リストストラップ 442B

              帯電防止用リストストラップ 442B

                カスタム 静電気除去リストバンド

                カスタム 静電気除去リストバンド

                  3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

                  3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

                    アジャスタブルリストストラップ 2324R

                    アジャスタブルリストストラップ 2324R

                      リストストラップ WS-11/WS-12

                      リストストラップ WS-11/WS-12

                        リストストラップ ML-33C1-SLA

                        リストストラップ ML-33C1-SLA

                          シリコンリストストラップ

                          シリコンリストストラップ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン エンジニア エスコ 白光 白光 カスタム エスコ DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) アズワン ブラストン
                            通常価格 3,430円 3,560円 2,490円 1,768円 1,820円 1,100円 1,699円 2,071円 1,400円 4,066円 2,072円 2,300円 4,019円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ リストストラップ フットストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ -
                            仕様 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 その他 -
                            ブルー ブルー ブルー - ブルー - 他色 ブルー ブルー ブルー - ブルー -
                            特長 コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。 コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。バンドの長さは、アダプター(2cmX2個)の取り外しによって調節できます。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。 コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 - - - - - - - - コードレスタイプのリストストラップです。バンドはシリコンラバーバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。 -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - - 1個 -

                            リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました