(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストストラップ ML-33C1-SLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リストストラップ ML-33C1-SLA

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・コードレスタイプのリストストラップです・バンドはシリコンラバーバンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リストストラップ
  • 仕様:
    その他
  • 色:
    ブルー
  • バンド材質:
    シリコンラバ-
  • サイズ(mm):
    26X35X13
  • 商品名:
    リストストラップ ML-33C1-SLA
  • メーカー型番:
    ML-33C1-SLA
  • JANコード:
    4562108501996
  • トラスココード:
    818-8091
  • 重量(g):
    約16
  • 特長:
    コードレスタイプのリストストラップです。バンドはシリコンラバーバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
  • 内容量:
    1個

型番

1-5250-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:26×35×13mm
  • 重量:約16g
  • バンド材質:シリコンラバー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5250-01

1個

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスタイプのリストストラップです
・バンドはシリコンラバーバンドです
・コロナ放電を利用し、静電気を除去します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ ML-33C1-SLAの型番1-5250-01のページです。
型番1-5250-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストストラップ ML-33C1-SLA

リストストラップ ML-33C1-SLA

    リストストラップ ML-301C1A

    リストストラップ ML-301C1A

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

          アースレス静電気除去用腕バンドグリーン

          アースレス静電気除去用腕バンドグリーン

            静電気除去リストバンド コードレス

            静電気除去リストバンド コードレス

              アースレス静電気除去用腕バンドブラック

              アースレス静電気除去用腕バンドブラック

                リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                  静電気除去バンド 30×220mm

                  静電気除去バンド 30×220mm

                    静電気除去リストバンド ブルー

                    静電気除去リストバンド ブルー

                      静電気除去リストストラップ(コードレス型)

                      静電気除去リストストラップ(コードレス型)

                        メタルリストストラップ

                        メタルリストストラップ

                          ヒールストラップ F-145

                          ヒールストラップ F-145

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン コクゴ アズワン 東京硝子器械 アズワン エスコ ブラストン ホーザン
                            通常価格 2,300円 2,310円 3,430円 2,490円 2,400円 3,176円 2,424円 3,560円 2,424円 2,905円 2,200円 2,806円 1,176円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ - リストストラップ リストストラップ - リストストラップ リストストラップ 関連品
                            仕様 その他 その他 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - その他 - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 その他 - - ワニ口クリップ付 -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー - - - ブルー - - ブルー - -
                            バンド材質 シリコンラバ- ゴム(導電繊維入) - 導電性PVC - - - ステンレス - - - - -
                            サイズ(mm) 26X35X13 28X40X14 - 23X31X6 - 15X230 - 23X31X6 - - - - -

                            リストストラップ ML-33C1-SLAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            半導体の仕分け作業
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/12
                            コードレスなので場所が固定されず、通常の仕分け場所でなくても作業が出き、突発の作業が出ても場所に拘らず、作業者を増員できて出荷作業が早くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました