(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-9886-01
ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ デンキハンダコテ オンドチョウセツタイプ

ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ 1-9886-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,715円
税込価格
71,187円

設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。

型番

1-9886-01 解除

Loading...

型番
ステーション/直結
温度制御
電気式/ガス式
電源
ステーション消費電力(W)
ヒータ消費電力(W)
ロック機能
オートスリープ機能
ステーションサイズ(mm)
こて全長(mm)
商品コード
商品タイプ
仕様
メーカー商品名
付属品
ヒーター容量
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-9886-01

ステーション
あり
電気式
AC100V
100
50
95×170×85
215
UNICON-107S
-
-
ハンダゴテ UNICON-107S
こて置台、こて先X1本、電源コード2m(3Pタイプ)、こてキャップ取り外しパッド。
50
AC100±10%

1個

64,715( 71,187円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

    ソルダリングコントローラ

    ソルダリングコントローラ

      コテライザー コテ先オートミニ用先端

      コテライザー コテ先オートミニ用先端

        ミニステーション PX-501/PX-501AS

        ミニステーション PX-501/PX-501AS

          AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

          AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

            替ヒーター

            替ヒーター

              コテライザー コードレス半田コテ SK

              コテライザー コードレス半田コテ SK

                AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

                AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

                  グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

                  グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

                    セラミックヒーター はんだこて FX600-02

                    セラミックヒーター はんだこて FX600-02

                      グット 熱風式リワークステーション XFC-300

                      グット 熱風式リワークステーション XFC-300

                        ソルダーポット POT-28C

                        ソルダーポット POT-28C

                          メーカー アズワン goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) エスコ 石崎電機製作所 エンジニア エスコ goot(太洋電機産業) アズワン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                          通常価格 64,715円 12,164円 941円 9,461円 6,490円 800円 7,625円 56,070円 31,699円 5,880円 286,110円 16,200円
                          通常出荷日 19日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          特長 設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。 - - - - - - - - - - -

                          ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました