(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバックダストクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-523-01
ファイバックダストクリーナー【1~5個入り】 エアダスター

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,226円
税込単価
22,249円

フロン系ガスを使用しない無公害ガスクリーナーです。ヘッド部には0.5μmフィル...

詳細情報を確認する

型番

8-523-01 解除

Loading...

8-523-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
付属品(KI-1500S・N)
ガス量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-523-01

3点セット(CO2)
ダストクリーナー KI-1500S
KI-1500S
クリーナーヘッド、 ボンベスタンド
40l(74g)
1セット

1個

20,226( 22,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロン系ガスを使用しない無公害ガスクリーナーです。ヘッド部には0.5μmフィルターを使用しており、クリーンなガスを供給します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファイバックダストクリーナーの型番8-523-01のページです。
型番8-523-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバックダストクリーナー

ファイバックダストクリーナー

    エアダスター Z-283

    エアダスター Z-283

      ホーザン エアダスター Z-288

      ホーザン エアダスター Z-288

        ノンフロンダストブロワー

        ノンフロンダストブロワー

          ダストクリーン

          ダストクリーン

            ヨンエーキューレイ

            ヨンエーキューレイ

              急冷剤 エルピーキューレイ

              急冷剤 エルピーキューレイ

                サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色

                サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色

                  エアダスター ヨンエーブロー

                  エアダスター ヨンエーブロー

                    αクリーンダスターエコ DME

                    αクリーンダスターエコ DME

                      メーカー アズワン ホーザン ホーザン スリーボンド ケニス アズワン サンハヤト サンハヤト サンハヤト トラスコ中山
                      通常価格 9,430円 3,459円 978円 1,754円 1,222円 2,820円 1,145円 1,999円 3,117円 940円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ エアダスター エアダスター エアダスター エアダスター - - - - エアダスター エアダスター
                      仕様 スプレー スプレー スプレー ブロー - - - - ブロー スプレー
                      燃性 不燃性 不燃性 - - - - - - - -

                      ファイバックダストクリーナーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      8-523-02
                      8-523-03
                      8-523-06
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様 メーカー商品名 メーカー型番 付属品(KI-1500S・N) ガス量 内容量

                      9,430円

                      ( 10,373円 )

                      5個入り

                      1パック -

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      CO2ガス1箱5本入ダストクリーナー交換用ボンベCO2 5本交換用カートリッジボンベ--1パック(5本)

                      20,226円

                      ( 22,249円 )
                      1個 -

                      1日目

                      3点セット(N2)ダストクリーナー KI-1500NKI-1500Nクリーナーヘッド、 ボンベスタンド15.9l(18.5g)1セット

                      9,730円

                      ( 10,703円 )

                      5個入り

                      1パック -

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      N2ガス1箱5本入ダストクリーナー交換用ボンベN2ガス5本交換用カートリッジボンベ--1パック(5本)

                      エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました