(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂連結平台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂連結平台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【特長】・スタッキングや縦・横の連結が容易です・キャスターは走行跡を残しにくい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 静電気対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    スタッキングや縦・横の連結が容易です。キャスターは走行跡を残しにくい材質で、音も静かです。
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • キャスターにストッパーは付いておりません。また、キャスターをストッパー付きに変更することもできません。

型番

1-2913-02 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • キャスターは走行跡を残しにくい材質で、音も静かです。
 

仕様

  • 材質:PP
  • 耐荷重:150kg
  • キャスター:φ75mm、エラストマー製(4輪自在)
  • サイズ:600×400×120mm
  • 重量:3.4kg
  • 色:ブルー
 

使用方法・使用事例

使用事例

樹脂連結平台車 使用例01

積み重ね時

樹脂連結平台車 使用例02

連結時

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
サイズ(mm)
重量(g)
メーカー商品名
型番
キャスター(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2913-02

150
600×400×120
3400
ブルー
樹脂連結平台車PD-406-3E
PD-406-3E
φ75エラストマー製(4輪自在)
1台

4個

8,800( 9,680円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングや縦・横の連結が容易です
・キャスターは走行跡を残しにくい材質で、音も静かです

(i)ご注意

  • キャスターにストッパーは付いておりません。また、キャスターをストッパー付きに変更することもできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂連結平台車の型番1-2913-02のページです。
型番1-2913-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂連結平台車

樹脂連結平台車

    樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

    樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

      サンコー サンキャリー PAL2 黒

      サンコー サンキャリー PAL2 黒

        連結樹脂ドーリー

        連結樹脂ドーリー

          サンコー サンキャリー PAL 黒

          サンコー サンキャリー PAL 黒

            コンパクトドーリー PD-403-2SN

            コンパクトドーリー PD-403-2SN

              サカエ連結キャリー

              サカエ連結キャリー

                樹脂連結平台車 PD-403-2SE

                樹脂連結平台車 PD-403-2SE

                  樹脂台車(ブルー)

                  樹脂台車(ブルー)

                    連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

                    連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

                      サカエ連結キャリー 導電タイプ

                      サカエ連結キャリー 導電タイプ

                        連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                        連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                          サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                          サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                            メーカー アズワン ナンシン 三甲 ナンシン 三甲 三商 サカエ アズワン サカエ 三甲 サカエ ミスミ 三甲
                            通常価格 8,800円 5,138円 12,176円 4,574円 12,446円 8,400円 4,385円 7,350円 3,739円 5,400円 7,517円 4,027円 18,068円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 - 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            静電気対策 あり - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            特長 スタッキングや縦・横の連結が容易です。キャスターは走行跡を残しにくい材質で、音も静かです。 - - - - - - - - - - - -

                            樹脂連結平台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました