(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸素ボンベ運搬車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

酸素ボンベ運搬車

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,000円 ~ 44,000円
税込価格
22,000円 ~ 48,400円

アズワン 二輪運搬車 酸素ボンベ運搬車本体材質:スチール製本体材質詳細:スチー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体材質詳細:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 3-456-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-456-02の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
重量(g)
メーカー商品名
型番
JANコード
キャスター(mm)
積載ボンベ径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000l用
420×580×1240
15600
酸素ボンベ運搬車 3027型
3027
4562108474023
φ230
φ250
1台

1個

44,000( 48,400円 )

1日目

1500l用
340×450×850
5500
酸素ボンベ運搬車 3028型
3028
4562108474030
φ100
φ150
1台

1個

20,000( 22,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 二輪運搬車 酸素ボンベ運搬車
本体材質:スチール製
本体材質詳細:スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • 3-456-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-456-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸素ボンベ運搬車

酸素ボンベ運搬車

    ボンベ運搬車 310×610mm

    ボンベ運搬車 310×610mm

      ボンベ運搬車 180×650mm

      ボンベ運搬車 180×650mm

        ボンベ運搬車 160×240mm

        ボンベ運搬車 160×240mm

          ボンベ運搬車 KS-O・2

          ボンベ運搬車 KS-O・2

            ボンベ運搬車(全高1420mm)

            ボンベ運搬車(全高1420mm)

              スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

              スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                オールSUSボンベ台車

                オールSUSボンベ台車

                  ボンベカート KBC15-1

                  ボンベカート KBC15-1

                    タフボーイ アルミ製

                    タフボーイ アルミ製

                      TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                      TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                        スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                        スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                          ボンベカート KBC70-1

                          ボンベカート KBC70-1

                            メーカー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カミマル カミマル トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 20,000円 29,045円 36,482円 6,655円 33,000円 36,394円 923円 104,227円 34,137円 44,240円 182,953円 6,820円 72,372円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   34日目   4日目   8日目   1日目~   18日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - - ドラム缶運搬車 二輪運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 - アルミ製 ステンレス製 スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - -
                            本体材質詳細 スチール(メラミン焼付塗装) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            酸素ボンベ運搬車のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            不活性ガスボンベの移動、一時的な保管
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/26
                            1.5m^3のHeとArのボンベを載せて使用しています。横幅が他の物より無いので狭い所にもそのまま持ち込めます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました