(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製かご台車 UK-1・UK-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製かご台車 UK-1・UK-2

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
96,945円 ~ 111,129円
税込価格
106,640円 ~ 122,242円

アルミのため軽量で、美観性、衛生面に優れたカゴ台車。【特長】・フレーム、天板、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    軽量で錆びない素材です。
  • 材質:
    アルミニウム(アルマイト表面処理)
  • キャスター(mm):
    φ150ナイロンホイルウレタン製(ストッパー付き)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観

外観

折り畳み可能。

折り畳み可能。

  • 運ぱん君
  • 材質:アルミニウム(アルマイト表面処理)
  • キャスター:直径150mmナイロンホイルウレタン製(ストッパー付き)
  • 耐荷重:500kg

開発秘話

 

本製品の開発から約20年になりますが、開発当初は「高い」との意見だけで全く売れませんでした。
しかし、時代のニーズは軽量化や美観性などの付加価値を求めており、今では定番商品となっております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(g)
内寸法(mm)
メーカー商品名
型番
折りたたみ時サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
800×600×1700
27000
730×565×1455
アルミ製かご車UK-1
UK-1
820×1720
1台

1個

96,945( 106,640円 )

-

  • 注文停止中
1100×800×1700
33000
1030×765×1455
アルミ製かご車UK-2
UK-2
1120×1720
1台

1個

111,129( 122,242円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミのため軽量で、美観性、衛生面に優れたカゴ台車。
【特長】
・フレーム、天板、と全てアルミ製で、軽量化を実現しつつも剛性はそのままです。
・鉄製と比べて約35%軽量で、女性でも簡単に操作可能です。
・サビの心配がないので、シーツやタオルなどの運搬にも最適です。
【用途】
・工場、店舗内での商品、材料の運搬や商品出荷に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製かご台車 UK-1・UK-2

アルミ製かご台車 UK-1・UK-2

    UK-2 コーキングガン

    UK-2 コーキングガン

      ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

      ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

        樹脂小型網台車 両面開閉式

        樹脂小型網台車 両面開閉式

          プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

          プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

            空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

            空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

              空気入りタイヤ付台車 金網付

              空気入りタイヤ付台車 金網付

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                  環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

                  環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

                    環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                    環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

                        花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                        花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                            メーカー アズワン マーベル 花岡車輌 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー カナツー トラスコ中山 三商 金沢車輛 トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山
                            通常価格 96,945円 2,100円 49,540円 20,461円 24,360円 61,223円 54,795円 65,235円 28,587円 17,543円 29,017円 62,516円 39,093円
                            通常出荷日 9日目~   8日目   1日目~   6日目   1日目   5日目   5日目   6日目   19日目   3日目   6日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 - カゴ車 - - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミ製 - 樹脂製 - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 500 - 300 - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - - - - - - -
                            特長 軽量で錆びない素材です。 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製かご台車 UK-1・UK-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターの仕様はどうなっていますか?
                            A
                            4点自在、2点ブレーキ付のスチール製キャスターです。SUSキャスターへの変更も可能です。
                            Q 棚板の取り付けは可能ですか?
                            A
                            オプションで棚板が取り付け可能です。その他、看板、ゴムベルトの取り付けも可能です。

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました