(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

観音扉型金網台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

観音扉型金網台車

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
71,866円 ~ 79,707円
税込価格
79,053円 ~ 87,678円

【特長】・床面に優しい赤ブタジエンゴム車輪を使用しています。・開口時の観音扉は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • サイズ(mm):
    910×610×900
  • 重量(g):
    30000
  • 床面高さ(mm):
    190
  • 材質:
    荷台/スチール
  • キャスター(mm):
    φ130赤ブタジエンゴム・スチール製
  • 金網内寸法(mm):
    830×570×500
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
フットブレーキ
メーカー商品名
型番
JANコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
無し
観音扉型金網台車 NK-307K
NK-307K
4542330163070
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも容易です。床面に優しい赤ブタジエンゴム車輪を使用しています。
1台

1個

71,866( 79,053円 )

1日目

有り
観音扉型金網台車 NK-307K-ST
NK-307K-ST
4542330163087
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも容易です。床面に優しい赤ブタジエンゴム車輪を使用しています。フットブレーキ付きタイプです。
1台

1個

79,707( 87,678円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に優しい赤ブタジエンゴム車輪を使用しています。
・開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。
・床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。
・ハンドブレーキタイプはハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

観音扉型金網台車

観音扉型金網台車

    アルミ製かご台車 UK-1・UK-2

    アルミ製かご台車 UK-1・UK-2

      ポーターカー

      ポーターカー

        ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

        ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

          プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

          プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

            スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

            スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

              伸縮式収納キャリー

              伸縮式収納キャリー

                プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                  ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ

                  ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ

                    アイケー ハンドブレーキ台車

                    アイケー ハンドブレーキ台車

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

                        空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

                          プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                          プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 花岡車輌 石川製作所 アズワン サカエ トラスコ中山 アズワン 石川製作所 花岡車輌 カナツー 花岡車輌
                            通常価格 71,866円 96,945円 12,494円 49,540円 66,994円 11,700円 47,535円 24,360円 37,240円 13,404円 16,741円 40,686円 56,676円
                            通常出荷日 1日目   9日目~   1日目   1日目~   10日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 - - - 500 - 50 - 100 150 - - 200
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 -
                            サイズ(mm) 910×610×900 - - - - - - - - - - - -

                            観音扉型金網台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました