(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ

型番:3-436-02
ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ ポリトラー(ケイリョウダイシャ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,240円 ~ 41,160円
税込価格
40,964円 ~ 45,276円

あらゆる物流シーンで活躍するイレクター製の運搬台車。【特長】・軽量性と清潔性を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    軽量性と清潔性を特に重視した設計です。
  • 脚注:
    キャスターストッパー付きもございますのでお問い合せください。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 3-436-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-436-02の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-436-02 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品仕様

ポリトラー(軽量台車):関連画像

N-450Wの外観
サイズ : 735×475×810mm
重量 : 12kg
荷台サイズ : 735×475mm
キャスター : φ100(直径100mm)(ストッパー無し)
積載重量 : 100kg
上下段間有効高さ : 507mm
荷台高さ : 160mm / 715mm
押手高さ : 810mm

ポリトラー(軽量台車):関連画像

N-450LWの外観
サイズ : 900×450×845mm
重量 : 18.5kg
荷台サイズ : 900×450mm
キャスター : φ130(直径130mm)(ストッパー無し)
積載重量 : 100kg
上下段間有効高さ : 475mm
荷台高さ : 215mm / 745mm
押手高さ : 845mm

開発秘話

 

「安全・安心の追求から生まれるお客様との信頼関係」をテーマとし、現場に最適な機器の開発、設計、提案を行うことで、常にお客様に必要とされるメーカーとして日々努力をしております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(g)
荷台サイズ(mm)
メーカー商品名
型番
JANコード
キャスター(mm)
荷台高さ(mm)
上下段間有効高さ(mm)
押手高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-436-02

900×450×845
1850
900×450
ポリトラー N-450LW
N-450LW
-
φ130(ストッパー無し)
215/745
-
-
1台

1個

41,160( 45,276円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる物流シーンで活躍するイレクター製の運搬台車。
【特長】
・軽量性と清潔性を特に重視した設計です。
・錆びにくく軽くて丈夫なイレクター(プラスチック被服スチールパイプ)製の運搬、仕分けに便利な2段台車です。
【用途】
・物流、ピッキングセンター、市場、鮮魚、精肉、青果、業務用スーパー等でマテリアルハンドリングツールとして

(i)ご注意

  • 3-436-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-436-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ

ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ

    ポリトラー(軽量台車)

    ポリトラー(軽量台車)

      スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

      スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

        ハンドトラック/キャリー

        ハンドトラック/キャリー

          小型スチール台車 フットブレーキ付

          小型スチール台車 フットブレーキ付

            金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

            金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

              環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

              環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

                ポーターカー

                ポーターカー

                  スチール台車 NHT-301

                  スチール台車 NHT-301

                    環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                    環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                      鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

                      鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

                        ハンドル式特大型台車

                        ハンドル式特大型台車

                          環境静音台車 エコノミーデジベルNP-106 GS

                          環境静音台車 エコノミーデジベルNP-106 GS

                            メーカー アズワン 矢崎化工 アズワン ケニス 金沢車輛 三商 三商 アズワン コクゴ 金沢車輛 トラスコ中山 アズワン コクゴ
                            通常価格 37,240円 37,240円 11,700円 11,681円 11,531円 15,170円 32,868円 12,494円 17,418円 17,543円 54,374円 57,475円 23,667円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   3日目   19日目   19日目   1日目   8日目   3日目   14日目   12日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            均等荷重(kg) 100 100 - - 150 - - - - - - 500 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 -
                            特長 軽量性と清潔性を特に重視した設計です。 - - - - - - - - - - 研究用機材の移動や大型運搬物に対応する特大型台車です。台座には滑り止めマット・その周囲にはショックアブソーバーが付いているため、角打ちの衝撃にも強いです。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。 -
                            脚注 キャスターストッパー付きもございますのでお問い合せください。 - - - - - - - - - - - -

                            ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 積載荷重100㎏とありますが合計ですか?
                            A
                            上下段の合計となります。上段50㎏、下段50㎏となります。
                            Q キャスターのストッパー付き仕様はありますか?
                            A
                            サポート窓口にご相談ください。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト