(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-1539-02
折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン オリタタミコンテナー スケルトンカラーオリコン

折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン 1-1539-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

中が透けて中身が判別しやすく保管、管理に最適な折りたたみコンテナ。【特長】・保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 有効内寸法(mm):
    493×335×311
  • 最大積載荷重(kg):
    8
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1個

型番

1-1539-02 解除

Loading...

1-1539-02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品番商品名型番 外寸
1-1539-01オリコン TSK-O50B クリア 蓋無TSK-O50B530×366×325mm
1-1539-02オリコン TSK-O50B ブルー 蓋無TSK-O50B530×366×325mm
1-1539-03オリコン TSK-O50B ブラック 蓋無TSK-O50B530×366×325mm
1-1539-04オリコン TSK-O50B オレンジ 蓋無TSK-O50B530×366×325mm
1-1539-05オリコン TSK-O50B レッド 蓋無TSK-O50B530×366×325mm
1-1539-06オリコン TSK-C50B クリア 蓋付TSK-C50B530×366×336mm
1-1539-07オリコン TSK-C50B ブルー 蓋付TSK-C50B530×366×336mm
1-1539-08オリコン TSK-C50B ブラック 蓋付TSK-C50B530×366×336mm
1-1539-09オリコン TSK-C50B オレンジ 蓋付TSK-C50B530×366×336mm
1-1539-10オリコン TSK-C50B レッド 蓋付TSK-C50B530×366×336mm

共通仕様
商品区分:コンテナー
材質:PP(ポリプロピレン)

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
種類
折りたたみ時の高さ(mm)
色詳細
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1539-02

ブルー
52.7
325
フタ無し
60
ブルー
オリコン TSK-O50B B 蓋無
TSK-O50B
4989999017823
半透明ですので、内容物の確認が容易です。保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。
1個

4個

2,190( 2,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中が透けて中身が判別しやすく保管、管理に最適な折りたたみコンテナ。
【特長】
・保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。
・TSK-Cタイプのフタにはスライドロックが付いていますので、横転時の散乱を防止します。
・折りたたんだ時の高さを最大限まで追求し、輸送運賃、保管スペースを大幅に削減することができます。
・組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がいりません。
【用途】
・食品、工業部品、雑貨他分野の流通・保管用、段ボール梱包の代替容器に利用可能。

Loading...

1-1539-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコンの型番1-1539-02のページです。
型番1-1539-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

    折りたたみコンテナ スケルコン

    折りたたみコンテナ スケルコン

      40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

      40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

        650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

        650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

          530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

          530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

            折りたたみコンテナー (リスボックス) 25L~40L クリア

            折りたたみコンテナー (リスボックス) 25L~40L クリア

              650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

              650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

                40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                  ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

                  ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

                    648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

                    648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

                      オリコン 50A

                      オリコン 50A

                        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

                        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

                          437x329x234mm/25.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                          437x329x234mm/25.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                            メーカー アズワン トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン エスコ 三甲 アズワン エスコ
                            通常価格 2,081円 1,423円 11,700円 11,200円 8,520円 6,780円 17,000円 8,300円 3,663円 6,210円 8,590円 2,119円 7,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ
                            外形間口(mm) 530 - 530 650 530 - 650 530 - 648 - - 437
                            外形奥行(mm) 366 - 366 440 366 - 440 366 - 440 - - 329
                            外形間口範囲(mm) 501-600 - 501-600 601-700 501-600 - 601-700 501-600 - 601-700 501-600 - 401-500
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 - 351-400 401-450 351-400 - 401-450 351-400 - 401-450 351-400 - 301-350

                            折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品や機械部品の保管に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            値段とサイズを考慮してこの商品を購入しました。部署ごとにこの商品とトラスコ中山のS型透明コンテナ 36L・54L(透明ブルー・透明ブラック・透明オレンジ・透明レッド)の中から選択してもらっています。積み重ねて使用したり、ラックなどに保管したりしています。問題なく利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            色が色々
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/29
                            色で使い分けるように購入しました。
                            問題なく使えており満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-1539-01
                            1-1539-03
                            1-1539-04
                            1-1539-05
                            1-1539-06
                            1-1539-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            種類 折りたたみ時の高さ
                            (mm)
                            色詳細 メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 特長 内容量

                            2,081円

                            ( 2,289円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ホワイト52.7325フタ無し60クリアオリコン TSK-O50B TM 蓋無TSK-O50B4989999017861半透明ですので、内容物の確認が容易です。保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。-

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラック52.7325フタ無し60ブラックオリコン TSK-O50B BK 蓋無TSK-O50B4989999017830半透明ですので、内容物の確認が容易です。保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。-

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オレンジ52.7325フタ無し60オレンジオリコン TSK-O50B OR 蓋無TSK-O50B4989999017847半透明ですので、内容物の確認が容易です。保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。-

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レッド52.7325フタ無し60レッドオリコン TSK-O50B R 蓋無TSK-O50B4989999017854半透明ですので、内容物の確認が容易です。保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。-

                            2,710円

                            ( 2,981円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ホワイト51.3336フタ有り71クリアオリコン TSK-C50B TM 蓋付TSK-C50B4989999017793半透明ですので、内容物の確認が容易です。保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。フタにはスライドロックが付いていますので、横転時の散乱を防止します。-

                            2,575円

                            ( 2,833円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブルー51.3336フタ有り71ブルーオリコン TSK-C50B B 蓋付TSK-C50B4989999017755半透明ですので、内容物の確認が容易です。保管時・使用時どちらも積み重ねが可能です。フタにはスライドロックが付いていますので、横転時の散乱を防止します。-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました