エコロジーとエコノミーを両立させた新しいコンテナ。【特長】・家庭のプラ資源ごみ...
スタッキング可能
品番 | 商品名 | 型番 | 外寸 | 内寸 |
---|---|---|---|---|
1-2782-01 | グリーンレーベルコンテナ 8L | GL-321 | 366×265×125mm | 310.5×209.5×110mm |
1-2782-02 | グリーンレーベルコンテナ 11L | GL-321.5 | 366×265×160mm | 310.5×209.5×145mm |
1-2782-04 | グリーンレーベルコンテナ 18L | GL-531 | 530×366×125mm | 474.5×310.5×110mm |
1-2782-05 | グリーンレーベルコンテナ 24L | GL-531.5 | 530×366×160mm | 474.5×310.5×145mm |
エコロジーとエコノミーを両立させた新しいコンテナ。
【特長】
・家庭のプラ資源ごみと事業系廃プラを原料にした100%再生材製です。
・10段までスタッキング可能で、GL-321タイプはGL-531タイプに積み重ねる事ができます。
・1100×1100mmのパレットに適合しており、運搬・収納が容易です。
【用途】
・商品の輸送・製品の保管に最適。