(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPスノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EPスノコ

通常単価(税別)
7,153円
税込単価
7,868円

ジョイント式で横ズレのない安定した設置が可能です。表面がアーチ状になっており水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スノコ
  • 長さ(mm):
    890
  • 幅(mm):
    600
  • 形状:
    ジョイントタイプ
  • 詳細サイズ(mm):
    600X890X33
  • 特長:
    ジョイント式で横ズレのない安定した設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。カッターナイフなどで容易に切断可能で、自由にレイアウトできます。
  • 内容量:
    1枚

型番

1-9264-02 解除

Loading...

仕様

  • 材質:EPP15倍
  • 仕様:ハード
  • サイズ(mm):595×905×34
  • 重量(g):950
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9264-02

950
EPスノコ 960ハード
960 ハード
4983049799653
EPP15倍
1枚

1個

7,153( 7,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイント式で横ズレのない安定した設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。カッターナイフなどで容易に切断可能で、自由にレイアウトできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EPスノコの型番1-9264-02のページです。
型番1-9264-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPスノコ

EPスノコ

    “EPスノコ960"ソフトタイプ

    “EPスノコ960"ソフトタイプ

      ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク

      ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク

        サンスノコ #740

        サンスノコ #740

          [OD色]すのこ

          [OD色]すのこ

            ホットすのこ

            ホットすのこ

              エコジョイントスノコ

              エコジョイントスノコ

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

                  (スノコ) システムスノコ スロープ縁

                  (スノコ) システムスノコ スロープ縁

                    ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

                    ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

                      ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                      ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

                        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

                          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                            メーカー アズワン 三甲 ミヅシマ工業 三甲 エスコ リス興業 テラモト ミヅシマ工業 山崎産業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 7,153円 5,370円 1,080円 3,075円 16,500円 5,885円 4,111円 1,600円 1,125円 26,139円 16,535円 1,600円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ スノコ - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 890 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 600 - - - - - - - - - - - -
                            形状 ジョイントタイプ - - - - - - - - - - - -
                            詳細サイズ(mm) 600X890X33 - - - - - - - - - - - -

                            スノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました