(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックカット(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-641-02
マジックカット(R)【1,000~2,000個入り】 マジックカット(R)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,226円
税込単価
26,649円

はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。ヒ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。ヒートシール性・シール強度に優れた汎用タイプです。-40℃の冷凍から85℃で30分のボイルが可能です。
  • 材質:
    外側/ON(ナイロン)・15μm、内側/PE(ポリエチレン)・60μm

型番

6-641-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-641-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-641-02

120X230
卓上バキューム用マジックカット N-2
1箱(2000枚入)
N-2
1パック(2000枚)

1パック

2,000個入り

24,226( 26,649円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。
ヒートシール性・シール強度に優れた汎用タイプです。
-40℃の冷凍から85℃で30分のボイルが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカット(R)の型番6-641-02のページです。
型番6-641-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックカット(R)

マジックカット(R)

    クリーンガスバリア袋

    クリーンガスバリア袋

      コーパック(R)

      コーパック(R)

        ポリ袋 205×300~760×950

        ポリ袋 205×300~760×950

          ハイクリーンポリ規格袋 1号~10号

          ハイクリーンポリ規格袋 1号~10号

            ドラム缶用 内袋

            ドラム缶用 内袋

              ガラ袋 091Z519B

              ガラ袋 091Z519B

                ポリバック規格袋 L03シリーズ

                ポリバック規格袋 L03シリーズ

                  ごみ袋(45~90L)

                  ごみ袋(45~90L)

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 コンドーテック アズワン エスコ
                    通常価格 20,175円 17,744円 10,925円 5,842円 23,500円 5,954円 36円 250円 5,412円
                    通常出荷日 8日目~   1日目   12日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 ゴミ袋 - 回収袋 -
                    材質(本体) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - 低密度ポリエチレン(LLDPE) -
                    特長 はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。ヒートシール性・シール強度に優れた汎用タイプです。-40℃の冷凍から85℃で30分のボイルが可能です。 - はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。 特殊製法により焼却時の樹脂炭素結合を抑制し、CO パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。 - - 外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。 -
                    材質 外側/ON(ナイロン)・15μm、内側/PE(ポリエチレン)・60μm 無添加PE(ポリエチレン)+ナイロン樹脂 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) - - - - LLDPE(リニヤポリエチレン) -

                    マジックカット(R)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    6-641-01
                    6-641-03
                    6-641-04
                    6-641-05
                    6-641-06
                    6-641-07
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (mm)
                    メーカー商品名 入 数 メーカー型番 内容量

                    21,162円

                    ( 23,278円 )

                    2,000個入り

                    1パック あり

                    10日目

                    120X200卓上バキューム用マジックカット N-11箱(2000枚入)N-11パック(2000枚)

                    22,695円

                    ( 24,965円 )

                    2,000個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    130X200卓上バキューム用マジックカット N-31箱(2000枚入)N-31パック(2000枚)

                    24,046円

                    ( 26,451円 )

                    2,000個入り

                    1パック あり

                    10日目

                    140X200卓上バキューム用マジックカット N-41箱(2000枚入)N-41パック(2000枚)

                    30,619円

                    ( 33,681円 )

                    2,000個入り

                    1パック あり

                    10日目

                    150X250卓上バキューム用マジックカット N-51箱(2000枚入)N-51パック(2000枚)

                    33,053円

                    ( 36,358円 )

                    2,000個入り

                    1パック あり

                    9日目

                    160X250卓上バキューム用マジックカット N-61箱(2000枚入)N-61パック(2000枚)

                    36,294円

                    ( 39,923円 )

                    2,000個入り

                    1パック あり

                    10日目

                    170X250卓上バキューム用マジックカット N-71箱(2000枚入)N-71パック(2000枚)

                    ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました