(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーパック(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーパック(R)【500個入り】

通常単価(税別)
10,925円
税込単価
12,018円

はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    半透明
  • 特長:
    はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。
  • 材質:
    外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)
  • 仕様:
    パウダーフリー

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9733-01 解除

Loading...

仕様

  • 材質:外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)
  • パウダーフリー
  • サイズ(mm):100×150
  • 厚み(μm):75
  • 入数:1箱(500枚入)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚み(mm)
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9733-01

100X150
0.075
コーパック ST1015
1箱(500枚入)
ST1015
1パック(500枚)

1パック

500個入り

10,925( 12,018円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーパック(R)の型番1-9733-01のページです。
型番1-9733-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーパック(R)

コーパック(R)

    マジックカット(R)

    マジックカット(R)

      コーパック(R)

      コーパック(R)

        スケルUVパック

        スケルUVパック

          ガラ袋 091Z519B

          ガラ袋 091Z519B

            ポリ袋(BOX入り)

            ポリ袋(BOX入り)

              業務用ひも付ポリ袋 透明

              業務用ひも付ポリ袋 透明

                メーカー アズワン アズワン 旭化成 萩原工業 コンドーテック アズワン トラスコ中山
                通常価格 10,925円 20,175円 10,781円 19,661円 36円 2,200円 2,357円
                通常出荷日 12日目   8日目~   10日目~   1日目   5日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 回収袋 回収袋 回収袋 ゴミ袋 - ゴミ袋 回収袋
                材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - 高密度ポリエチレン(HDPE) ポリエチレン(PE)
                半透明 - 半透明 半透明 - 半透明 透明
                特長 はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。 はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。ヒートシール性・シール強度に優れた汎用タイプです。-40℃の冷凍から85℃で30分のボイルが可能です。 - - - - -
                材質 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) 外側/ON(ナイロン)・15μm、内側/PE(ポリエチレン)・60μm - - - - -

                コーパック(R)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました