(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋 205×300~760×950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ袋 205×300~760×950【100~500個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,842円 ~ 9,110円
税込価格
6,426円 ~ 10,021円

特殊製法により焼却時の樹脂炭素結合を抑制し、CO2の発生を抑えます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    半透明
  • 厚み(mm):
    0.08
  • メーカー型番:
    NHC2-LL
  • 特長:
    特殊製法により焼却時の樹脂炭素結合を抑制し、CO
  • 脚注:
    1包あたりの価格です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 厚み:0.08mm
  • 型番:NHC2-LL 230
  • サイズ(mm):230×350
  • 入数:1包(500枚入)
  • 1包あたりの価格です。

 

  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 厚み:0.08mm
  • 型番:NHC2-LL 380
  • サイズ(mm):380×550
  • 入数:1包(500枚入)
  • 1包あたりの価格です。

 

  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 厚み:0.08mm
  • 型番:NHC2-LL 470
  • サイズ(mm):470×670
  • 入数:1包(500枚入)
  • 1包あたりの価格です。

 

  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 厚み:0.08mm
  • 型番:NHC2-LL 550
  • サイズ(mm):550×900
  • 入数:1包(500枚入)
  • 1包あたりの価格です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
入 数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230X350
ポリ袋NHC2-LL 230X350mm
1包(500枚入)
1パック(500枚)

1パック

500個入り

7,951( 8,746円 )

1日目

380X500
ポリ袋NHC2-LL 380X500mm
1包(200枚入)
1パック(200枚)

1パック

200個入り

6,526( 7,179円 )

1日目

470X670
ポリ袋NHC2-LL 470X670mm
1包(100枚入)
1パック(100枚)

1パック

100個入り

5,842( 6,426円 )

1日目

一部当日出荷可能

550X900
ポリ袋NHC2-LL 550X900mm
1包(100枚入)
1パック(100枚)

1パック

100個入り

9,110( 10,021円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊製法により焼却時の樹脂炭素結合を抑制し、CO2の発生を抑えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋 205×300~760×950

ポリ袋 205×300~760×950

    コーパック(R)

    コーパック(R)

      ハイクリーンポリ規格袋 1号~10号

      ハイクリーンポリ規格袋 1号~10号

        ポリバック規格袋 L03シリーズ

        ポリバック規格袋 L03シリーズ

          ガラ袋 091Z519B

          ガラ袋 091Z519B

            ドラム缶用 内袋

            ドラム缶用 内袋

              ポリ袋 450X1350

              ポリ袋 450X1350

                クリーンガスバリア袋

                クリーンガスバリア袋

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コンドーテック トラスコ中山 アズワン アズワン
                  通常価格 5,842円 10,925円 23,500円 250円 36円 5,954円 18,012円 17,744円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 - ゴミ袋 回収袋 回収袋
                  材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 低密度ポリエチレン(LLDPE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -
                  半透明 半透明 透明 透明 - 透明 ホワイト 透明
                  厚み(mm) 0.08 - - 0.03 - - 0.1 0.07
                  メーカー型番 NHC2-LL - - - - - X-200 -

                  ポリ袋 205×300~760×950のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました