(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーペットマット4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーペットマット4000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,690円 ~ 18,942円
税込価格
9,559円 ~ 20,836円

靴底の汚れを除去し、雨天時の水分も同時に吸収できるため、現場事務所などでご使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カーペット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚み(mm):
    8
  • 特長:
    靴底の汚れを除去し、同時に水分も吸収します。
  • 表面材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 裏面材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番1-7229-011-7229-02
サイズ(mm)900×600900×1,500
材質表面:PP/裏面:PVC
重量(kg)24.6
厚み(mm)8
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900X600
2
カーペットマット N4 GRA 600D
N4GRA600D
4519001351319
1枚

1個

8,690( 9,559円 )

1日目

900X1500
4.6
カーペットマット N4 GRA1500D
N4GRA1500D
4519001320445
1枚

1個

18,942( 20,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴底の汚れを除去し、雨天時の水分も同時に吸収できるため、現場事務所などでご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーペットマット4000

カーペットマット4000

    コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑

    コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑

      アズワン ハイロンマット

      アズワン ハイロンマット

        テラモト サンドアート900×1500mm

        テラモト サンドアート900×1500mm

          ラインアート

          ラインアート

            屋内用マット(ロンステップマット)

            屋内用マット(ロンステップマット)

              テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

              テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

                足腰マット 穴なし

                足腰マット 穴なし

                  メーカー アズワン 山崎産業 アズワン テラモト テラモト アズワン テラモト カーボーイ
                  通常価格 8,690円 20,779円 7,800円 24,165円 24,946円 4,080円 22,880円 5,573円
                  通常出荷日 1日目   5日目   1日目   2日目   2日目   1日目   7日目   1日目  
                  商品タイプ カーペット エントランスマット 玄関マット - エントランスマット 玄関マット - 疲労軽減マット
                  形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ - シートタイプ
                  厚み(mm) 8 - - - - - - -
                  特長 靴底の汚れを除去し、同時に水分も吸収します。 - 耐磨耗性・耐久性・耐変色性に優れています。 - - - - -
                  表面材質 PP(ポリプロピレン) - - - - - - -

                  カーペットマット4000のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました