(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン トリプルシート

アズワン トリプルシート

通常価格(税別)
66,004円
税込価格
72,604円

【特長】・クッション性に優れ、床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カーペット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅X長さX厚み(mm):
    1000X20000X2.3
  • メーカー商品名:
    トリプルシート 緑2.3mm
  • メーカー型番:
    緑2.3mm
  • JANコード:
    4904771322513
  • 特長:
    クッション性に優れ、床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。防水性と断熱性に優れ、足元の冷えを防止します。
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂) 
  • 防炎認可番号:
    E.O.900216
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8729-01 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 幅×長さ×厚み:1m×20m×2.3mm
  • 材質:PVC
  • 防炎認可番号:E.O.900216
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8729-01

1巻

1個

66,004( 72,604円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れ、床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します
・防水性と断熱性に優れ、足元の冷えを防止します

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン トリプルシート

アズワン トリプルシート

    吸油マットGYランナー(ロールタイプ)

    吸油マットGYランナー(ロールタイプ)

      ブラックターフ

      ブラックターフ

        ケミタングルCNプラス

        ケミタングルCNプラス

          ケアソフト アンチファイヤ

          ケアソフト アンチファイヤ

            テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

            テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

              テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

              テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

                吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)

                吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)

                  テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 緑 1mX10m

                  テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 緑 1mX10m

                    ニュー吸水マット(裏地付)

                    ニュー吸水マット(裏地付)

                      カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                      カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                        除菌マット テラシック(裏地付)

                        除菌マット テラシック(裏地付)

                          ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

                          ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

                            メーカー アズワン テラモト ミヅシマ工業 テラモト 山崎産業 テラモト テラモト トラスコ中山 テラモト 山崎産業 カーボーイ テラモト ミヅシマ工業
                            通常価格 66,004円 36,152円 8,663円 161,599円 14,229円 83,521円 208,867円 41,160円 107,875円 9,224円 52,378円 9,230円 38,782円
                            通常出荷日 26日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ カーペット 吸油・吸水マット ノンスリップマット - 疲労軽減マット - - 吸油・吸水マット - 吸油・吸水マット 疲労軽減マット エントランスマット 通路用マット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ - シートタイプ - - ロールタイプ - シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ
                            幅X長さX厚み(mm) 1000X20000X2.3 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 トリプルシート 緑2.3mm - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 緑2.3mm - - - - - - - - - - - -

                            アズワン トリプルシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト