(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

疲労軽減マット 610×910×10~910×1520×10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

疲労軽減マット 610×910×10~910×1520×10

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,263円 ~ 28,053円
税込価格
13,489円 ~ 30,858円

抗菌と帯電防止の機能を兼ね備えた疲労軽減マットです。有害な微生物の繁殖を抑制し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • ESD(静電放電値)(Ω):
    109
  • 特長:
    抗菌と帯電防止の機能を兼ね備えた疲労軽減マットです。有害な微生物の繁殖を抑制します。
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 弾力性:
    33(ASTM2362)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅X長さX厚み(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
610X910X10
疲労軽減マットCKAM23GY
CKAM23GY
1枚

1個

12,263( 13,489円 )

1日目

  • 注文停止中
910X1520X10
疲労軽減マット CKAM35GY
CKAM35GY
1枚

1個

28,053( 30,858円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

抗菌と帯電防止の機能を兼ね備えた疲労軽減マットです。有害な微生物の繁殖を抑制します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

疲労軽減マット 610×910×10~910×1520×10

疲労軽減マット 610×910×10~910×1520×10

    東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

    東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

      コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

      コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

        トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

        トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

          素足さらりマット

          素足さらりマット

            ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

            ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

              東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

              東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

                クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

                  さらっと快適足さら珪藻土バスマット

                  さらっと快適足さら珪藻土バスマット

                    疲労軽減マット 610×910×10

                    疲労軽減マット 610×910×10

                      疲労軽減マット テラクッション極厚

                      疲労軽減マット テラクッション極厚

                        疲労軽減マット 610X910X14

                        疲労軽減マット 610X910X14

                          910x1520mm 疲労軽減マット

                          910x1520mm 疲労軽減マット

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 ルドロー コンポジッツ コーポレーション トラスコ中山 テラモト スミロン 東京硝子器械 ルドロー コンポジッツ コーポレーション トレードワン アズワン テラモト アズワン エスコ
                            通常価格 12,263円 22,317円 11,547円 4,157円 27,040円 39,535円 22,317円 9,264円 3,125円 10,900円 6,667円 18,816円 25,410円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   3日目   1日目~   1日目~   5日目~   6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 疲労軽減マット クリーンマット クリーンマット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 吸油・吸水マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット
                            形状 シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - ロールタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            ESD(静電放電値)(Ω) 109 - - - - - - - - - - - -
                            特長 抗菌と帯電防止の機能を兼ね備えた疲労軽減マットです。有害な微生物の繁殖を抑制します。 - - - - - - - - 優れた弾力性が筋肉や血流をスムースにし、足の裏・脚・腰・背中の疲労を軽減します。低温環境でも柔軟性は変化せず、耐磨耗・スリップ防止に優れています。帯電防止加工でアースを設置することが可能です。 - 優れた弾力性が筋肉や血流をスムースにし、足の裏・脚・腰・背中の疲労を軽減します。耐久性に優れ、はがれる心配がありません。低温環境下でも柔軟性は変化せず、耐磨耗・スリップ防止に優れています。 -
                            材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - - - - - PVC(塩化ビニル樹脂)  - PVC(塩化ビニル樹脂)  -

                            疲労軽減マット 610×910×10~910×1520×10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました