(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

疲労軽減マット 610×910×10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

疲労軽減マット 610×910×10

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,900円
税込価格
11,990円

優れた弾力性が筋肉や血流をスムースにし、足の裏・脚・腰・背中の疲労を軽減します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 幅X長さX厚み(mm):
    610X910X10
  • 特長:
    優れた弾力性が筋肉や血流をスムースにし、足の裏・脚・腰・背中の疲労を軽減します。低温環境でも柔軟性は変化せず、耐磨耗・スリップ防止に優れています。帯電防止加工でアースを設置することが可能です。
  • 詳細仕様:
    防炎適合品 
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂) 
  • 硬度:
    50(ASTMD240)
  • 弾力性:
    33(ASTM2362) 
  • ASTM:
    米国材料試験協会規格
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
疲労軽減マット CK0023BK
CK0023BK
1枚

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

ブルー
疲労軽減マット CK0023BL
CK0023BL
1枚

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

グレー
疲労軽減マット CK0023GY
CK0023GY
1枚

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた弾力性が筋肉や血流をスムースにし、足の裏・脚・腰・背中の疲労を軽減します。低温環境でも柔軟性は変化せず、耐磨耗・スリップ防止に優れています。帯電防止加工でアースを設置することが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

疲労軽減マット 610×910×10

疲労軽減マット 610×910×10

    クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

    クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

      疲労軽減マット 610X910X14

      疲労軽減マット 610X910X14

        トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

        トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

          コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

          コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

            疲労軽減マット(底冷え防止)

            疲労軽減マット(底冷え防止)

              さらっと快適足さら珪藻土バスマット

              さらっと快適足さら珪藻土バスマット

                セーフウォークライト (マット)

                セーフウォークライト (マット)

                  作業用クッションマット

                  作業用クッションマット

                    セーフ・ティーグマットII

                    セーフ・ティーグマットII

                      メガマット

                      メガマット

                        ヨガフレックス (クッションマット)

                        ヨガフレックス (クッションマット)

                          ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ

                          ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ

                            メーカー アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン トラスコ中山 ルドロー コンポジッツ コーポレーション エスコ トレードワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション アイリスオーヤマ アズワン カーボーイ ルドロー コンポジッツ コーポレーション 山崎産業
                            通常価格 10,900円 9,264円 18,816円 4,157円 11,547円 6,900円 3,125円 23,535円 2,432円 7,820円 1,603円 13,257円 500円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   8日目~   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット クリーンマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット クリーンマット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット ノンスリップマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット クリーンマット ノンスリップマット
                            形状 シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ
                            幅X長さX厚み(mm) 610X910X10 - 610X910X14 - - - - - - - - - -
                            特長 優れた弾力性が筋肉や血流をスムースにし、足の裏・脚・腰・背中の疲労を軽減します。低温環境でも柔軟性は変化せず、耐磨耗・スリップ防止に優れています。帯電防止加工でアースを設置することが可能です。 - 優れた弾力性が筋肉や血流をスムースにし、足の裏・脚・腰・背中の疲労を軽減します。耐久性に優れ、はがれる心配がありません。低温環境下でも柔軟性は変化せず、耐磨耗・スリップ防止に優れています。 - - - - - - - - - -
                            詳細仕様 防炎適合品  - 防炎適合品 - - - - - - - - - -

                            疲労軽減マット 610×910×10のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場の立ち作業SAM機にて使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/12
                            工場のセミオートマシンの立ち位置に使用しています。
                            長時間、同じ体勢で立ちっぱなしで作業をするのですが、
                            こちらのマットを使用して、作業者の疲労が軽減されています。
                            厚手なので足腰への負担が少なく、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました