(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤 浸漬用中性液体 ホワイト7-NL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-090-01
洗浄剤 浸漬用中性液体 ホワイト7-NL サンギョウヨウセンザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,943円
税込単価
7,637円

【特長】・浸漬用中性液体。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 品名:
    ホワイト7-NL
  • 仕 様:
    無リン 
  • pH(1%):
    7.8±0.5
  • 超音波洗浄(常温):
    0.5~1% 
  • 浸漬洗浄(常温):
    2~5%

型番

4-090-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-090-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-090-01

洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト7NL 4K
4987763100788
1本(4Kg)

1個

6,943( 7,637円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸漬用中性液体。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 浸漬用中性液体 ホワイト7-NLの型番4-090-01のページです。
型番4-090-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄剤 浸漬用中性液体 ホワイト7-NL

洗浄剤 浸漬用中性液体 ホワイト7-NL

    洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL

    洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL

      石けん

      石けん

        ドライクリーン

        ドライクリーン

          20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)

          20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)

            20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

            20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

              20kg 空気清浄機電極用洗浄剤

              20kg 空気清浄機電極用洗浄剤

                油分散剤

                油分散剤

                  20kg スラッジ・スケール除去剤

                  20kg スラッジ・スケール除去剤

                    5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

                    5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

                      洗浄剤 浸漬用液体 ホワイト7-L

                      洗浄剤 浸漬用液体 ホワイト7-L

                        クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

                        クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

                          2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

                          2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 日本マルセル エスコ エスコ エスコ 友和 エスコ エスコ アズワン 栗田工業 エスコ
                            通常価格 6,943円 5,767円 979円 9,000円 16,500円 29,500円 11,718円 10,000円 8,985円 26,400円 4,249円 17,500円 8,740円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - クリーナー
                            品名 ホワイト7-NL ホワイト7-AL ユーアイマイルドCE - - - - - - - ホワイト7-L - -
                            仕 様 無リン  無リン・アルカリ性  無リン HB抗原不活性剤(CAE)配合 - - - - - - - 無リン・アルカリ性 - -
                            pH(1%) 7.8±0.5 11.0±0.5 - - - - - - - - 10.9±0.5% - -
                            超音波洗浄(常温) 0.5~1%  0.3~1%  - - - - - - - - 0.5~1% - -

                            洗浄剤 浸漬用中性液体 ホワイト7-NLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-090-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー商品名 JANコード 内容量

                            30,531円

                            ( 33,584円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト7NL20K49877631008011本(20Kg)

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました