(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-078-02
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg クリーンエースS ムリン センジョウノウシュクエキ 1KG

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
37,896円
税込単価
41,686円

【特長】・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • 含有物:
    有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
  • pH値:
    6.5~8.5(中性)
  • 取扱方法:
    普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)

(i)ご注意

  • 4-078-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-078-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-078-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-078-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-078-02

クリーンエースS 20Kg(無燐)
1本(20L)

1個

37,896( 41,686円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。
・任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
・不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。
・腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが容易です。
・加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。
・硬水でも使用できます。
・廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【用途】
・一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
・ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。

(i)ご注意

  • 4-078-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-078-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kgの型番4-078-02のページです。
型番4-078-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

    クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

    クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

      クリーンエース 洗浄濃縮液 2kg・20kg

      クリーンエース 洗浄濃縮液 2kg・20kg

        ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

        ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

          ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

          ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

            試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

            試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

              試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

              試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

                500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                  アイクリーン

                  アイクリーン

                    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

                    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

                      ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL(20㎏)

                      ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL(20㎏)

                        10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

                        10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

                          18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                          18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                            メーカー アズワン アズワン 柴田科学 ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ アズワン ケニス ケニス エスコ エスコ
                            通常価格 2,800円 2,200円 3,793円 3,880円 28,130円 2,397円 2,037円 800円 4,200円 3,201円 18,915円 35,687円 10,957円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   11日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 - ガラス用 - ガラス用 - その他 - ガラス用 - 水回り用 機械、部品、設備、床用
                            含有物 有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 - - - - - - - - - - -
                            pH値 6.5~8.5(中性) 12~13(アルカリ性) - - - - - - - - - - -
                            取扱方法 普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) - - - - - - - - - - -

                            クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kgのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            実験器具の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/24
                            市販のスプレーボトルに詰め替えて、実験器具の洗浄に使用しています。他の同種商品との比較はしていませんが、石鹸水を洗浄に用いていた時と違って、石鹸カスが生じなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-078-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー商品名 内容量

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            4個 -

                            1日目

                            クリーンエースS 1Kg(無燐)1本(1L)

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました