(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォーインワンピグ(R)マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8084-01
フォーインワンピグ(R)マット フォーインワンピグ(R)マット

通常単価(税別)
22,113円
税込単価
24,324円

吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。ミシン目入りで、必要な分だけカットで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル用
  • サイズ(mm):
    410X24000
  • 重量:
    4.5kg/箱
  • 吸収量:
    約35.5L/箱
  • 入 数:
    1巻
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1巻

型番

1-8084-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8084-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
特長
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8084-01

フォーインワンピグマット MAT284A
MAT284A
吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。
-
1巻

1個

22,113( 24,324円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーインワンピグ(R)マットの型番1-8084-01のページです。
型番1-8084-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォーインワンピグ(R)マット

フォーインワンピグ(R)マット

    油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

    油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

      フォーインワンピグ マット

      フォーインワンピグ マット

        クレシアオイル吸着マットPP-100薄手

        クレシアオイル吸着マットPP-100薄手

          60930クレシアオイル吸着マット薄手

          60930クレシアオイル吸着マット薄手

            簡易廃水凝集剤

            簡易廃水凝集剤

              簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

              簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

                MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                  ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

                  ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

                    ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                    ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                      ピグ マットミディアムウェイト

                      ピグ マットミディアムウェイト

                        タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入

                        タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入

                          チャットマット(ミシン目入り)

                          チャットマット(ミシン目入り)

                            メーカー アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 日本製紙クレシア アズワン ユー・イー・エス ユー・イー・エス アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 東京硝子器械 ニューピグコーポレーション
                            通常価格 21,417円 17,735円 17,535円 12,404円 14,000円 8,212円 7,580円 24,819円 43,338円 17,949円 20,021円 27,148円 21,673円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   13日目   1日目  
                            商品タイプ 吸収材キット ロール ロール シート - パウダー パウダー - 吸収材キット シート シート - ロール
                            用途 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 - オイル・水用 その他 - オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - オイル・水・溶剤用
                            サイズ(mm) 410X24000 - - - - - - - - - - - -
                            重量 4.5kg/箱 - - - - - - - - - - - -
                            吸収量 約35.5L/箱 - - - - - - - - - - - -

                            フォーインワンピグ(R)マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-8084-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー商品名 メーカー型番 特長 仕様詳細 内容量

                            21,417円

                            ( 23,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            フォーインワンピグマット MAT484AMAT484A吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。油専用で水を吸収しません。油専用で水を吸収しません-

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました