(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグマット(ミシン目入り)

ピグマット(ミシン目入り)【1~125個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
30,231円 ~ 58,144円
税込価格
33,254円 ~ 63,958円

油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収するピグマット。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ピグ マットの詳細

ピグ マット イメージ

ピグ マット イメージ

共通仕様

  • 材質:PP(ポリプロピレン)

1-5732-01の仕様

  • サイズ:380×510mm
  • 重量:8.6kg/箱
  • 吸収量:約83.6L/箱

1-8087-03の仕様

  • サイズ:380×510mm
  • 重量:8.3kg/箱
  • 吸収量:約82.2L/箱

1-8087-04の仕様

  • サイズ:760mm×46m
  • 重量:14.1kg/袋
  • 吸収量:約150.5L/箱

開発秘話

 

3年ほど前市場に出回っていた吸収マットは、粗悪で、すぐに破れてしまうようなものでした。そのため、ピグマットは、8層構造にすることで強くて丈夫な吸収マットとして開発され、今でも、最も丈夫なマットとして知られています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量
吸収量
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
380X510
8.6kg/箱
約83.6l/箱
ピグマット MAT203A
100枚
MAT203A
油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤までも吸収します。ミシン目があり、必要に応じカットして使用できます。マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
1箱(100枚)

1パック

100個入り

35,103( 38,613円 )

1日目

一部当日出荷可能

380X510
8.3kg/箱
約82.2l/箱
ピグマット MAT412A
125枚
MAT412A
油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤までも吸収します。ミシン目があり、必要に応じカットして使用できます。火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
1箱(125枚)

1パック

125個入り

30,231( 33,254円 )

1日目

  • 注文停止中
760X46000
14.1kg/袋
約150.5l/袋
ピグマット MAT203A
1巻
MAT230A
油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤までも吸収します。ミシン目があり、必要に応じカットして使用できます。火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
1巻

1個

58,144( 63,958円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収するピグマット。
【特長】
・すぐれた耐久性で吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちない。
・ミシン目入りで、簡単にカットすることが可能。
・ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量がわかりやすい。
・ヘビーウェイトは最高の吸収力、大量の液体吸収が可能。
【用途】
・機械周辺に漏洩している油、液体の吸収。緊急時の漏洩に対処可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグマット(ミシン目入り)

ピグマット(ミシン目入り)

    ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

    ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

      ピグ マットミディアムウェイト

      ピグ マットミディアムウェイト

        ピグマット MAT 幅330/510mm

        ピグマット MAT 幅330/510mm

          ピグ マット ヘビーウェイト

          ピグ マット ヘビーウェイト

            ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

            ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

              吸着マット PS9141 1袋(3枚)

              吸着マット PS9141 1袋(3枚)

                ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

                ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

                  pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                  pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                    ピグスタットマット(ミシン目入り)

                    ピグスタットマット(ミシン目入り)

                      ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                      ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                        オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                        オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                          pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

                          pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

                            メーカー アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 東京硝子器械 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション オイルガード ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション
                            通常価格 30,231円 17,728円 20,021円 20,426円 50,800円 17,949円 774円 15,579円 54,596円 22,731円 43,646円 23,041円 30,208円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目~   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 吸収材キット シート シート 吸収材(ケミカル用) ロールタイプマット シート シート シート ロールタイプマット 吸収材キット ロール 吸収材キット カットタイプマット
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用
                            材質 PP(ポリプロピレン) - - - - - - - - PP(ポリプロピレン) - PP(ポリプロピレン) -

                            ピグマット(ミシン目入り)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            清掃
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/29
                            よく使っているマットですが
                            こちらで購入したのは初めてです。
                            注文後早く届いて満足でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材の廃棄方法は?
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト