(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピルキット(液体漏洩対策セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピルキット(液体漏洩対策セット)【1~10個入り】

通常価格(税別)
5,800円 ~ 27,800円
税込価格
6,380円 ~ 30,580円

【特長】・万全の緊急漏洩対策に!・液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
サイズ(mm)
吸収量
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
JANコード
特長
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シート
オプション
380X510
約0.83L
ラボスピルキットエコノミー マット
1袋(10枚入)
補充用マット
4580110237313
-
-
1袋(10枚)

1パック

10個入り

5,800( 6,380円 )

1日目

吸収材キット
オプション
φ80X1770
約3L
ラボスピルキットエコノミー ソックス
1袋( 2本入)
補充用ソックス
4580110237320
-
-
1袋(2本)

1パック

2個入り

9,800( 10,780円 )

1日目

ピロー
オプション
200X200
約0.88L
ラボスピルキットエコノミー ピロー
1袋(4個入)
補充用ピロー
4580110237337
-
-
1袋(4個)

1パック

4個入り

8,800( 9,680円 )

1日目

吸収材キット
-
-
-
スピルキット 液体漏洩対策セット
1セット
セット
4580110237344
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
マットX10枚 ソックスX2本 ピローX4本 HDPEタンクX1個
1セット

1個

27,800( 30,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万全の緊急漏洩対策に!
・液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピルキット(液体漏洩対策セット)

スピルキット(液体漏洩対策セット)

    KIT307-01ピグ多目的コンテナ

    KIT307-01ピグ多目的コンテナ

      マジック吸水マット

      マジック吸水マット

        3M"オイルスピルパック"

        3M"オイルスピルパック"

          液体吸収材 ケミカルソーベント シートタイプ・ブームタイプ・ピロータイプ

          液体吸収材 ケミカルソーベント シートタイプ・ブームタイプ・ピロータイプ

            水油吸収シート 吸い魔人

            水油吸収シート 吸い魔人

              3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

              3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

                "オイルソーベント"

                "オイルソーベント"

                  KIT470 ピグクリアスピルキット

                  KIT470 ピグクリアスピルキット

                    pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                    pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                      3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

                      3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

                        "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

                        "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

                          タフネルオイルブロッター チューブタイプ

                          タフネルオイルブロッター チューブタイプ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン スリーエムジャパン 三井化学
                            通常価格 5,800円 192,188円 3,044円 11,946円 12,263円 3,430円 18,354円 10,419円 18,247円 42,086円 33,614円 24,512円 17,232円
                            通常出荷日 1日目   12日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   12日目   5日目   1日目   1日目   2日目  
                            用途 液体危険物用 - - オイル・有機溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水用 オイル・有機溶剤用 オイル・溶剤用 - オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・溶剤用 オイル用

                            スピルキット(液体漏洩対策セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました