(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルスタンド TSC-2601N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーブルスタンド TSC-2601N

通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円

【特長】・和室にも、洋室にもマッチするシンプルデザイン【材質】・ベース:陶器、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上式
  • タイプ:
    その他
  • 定格:
    AC:100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    40
  • 口金:
    E26
  • 電源コード長さ:
    約1.6m
  • スイッチ:
    オン/オフ中間スイッチ付き
  • 使用場所:
    屋内用
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電球は別売です。以下の電球を使用してください。一般白熱電球の場合:LC(クリア)、LW(ホワイト)形の40W以下、電球型蛍光ランプの場合:EFD形、EFA形 15W以下、LED電球の場合:全長115mm以下、径60mm以下、質量110g以下、消費電力10W以下
  • 指定以外の電球、特殊電球は使用しないでください。

型番

TSC-2601N-A-061295 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
メーカー型式
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TSC-2601N-A-061295

TSC-2601N-A-061295

その他
ブルー
4971275612952
TSC-2601N-A
テーブルスタンド ブルー 電球別売
1個

5個

1,594( 1,753円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・和室にも、洋室にもマッチするシンプルデザイン
【材質】
・ベース:陶器、セード:外側/綿・ポリエステル 内側/ポリスチレン

(i)ご注意

  • 電球は別売です。以下の電球を使用してください。一般白熱電球の場合:LC(クリア)、LW(ホワイト)形の40W以下、電球型蛍光ランプの場合:EFD形、EFA形 15W以下、LED電球の場合:全長115mm以下、径60mm以下、質量110g以下、消費電力10W以下
  • 指定以外の電球、特殊電球は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーブルスタンド TSC-2601Nの型番TSC-2601N-A-061295のページです。
型番TSC-2601N-A-061295に関する仕様情報を記載しております。

テーブルスタンド TSC-2601Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました