(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワークリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパワークリーナー

通常単価(税別)
73,505円
税込単価
80,856円

強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • サイズ(mm):
    400X400X575
  • 仕様:
    10L
  • タイプ:
    乾式専用
  • 重量:
    10kg
  • メーカー商品名:
    ハイパワークリーナーAS-10M
  • メーカー型番:
    AS-10M
  • 特長:
    強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 1kW
  • 電源コード長(m):
    10
  • 吸込仕事率(W):
    208
  • 風量:
    3m3/min
  • 付属品:
    ホース(φ36mmX2m)/延長管/クレバイスツール/丸ブラシ三角ノズル/床ブラシ/マイクロフィルター/特殊コーティングフィルター/紙パックフィルターX5枚
  • 吸入圧(kPa):
    約19.6(2000mmH2O)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 6-7081-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

6-7081-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-7081-01

1台

1個

73,505( 80,856円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。

(i)ご注意

  • 6-7081-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワークリーナーの型番6-7081-01のページです。
型番6-7081-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワークリーナー

ハイパワークリーナー

    粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L

    粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L

      ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

      ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

        電動バキュームクリーナー JXシリーズ

        電動バキュームクリーナー JXシリーズ

          ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

          ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

            掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

            掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

              AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

              AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

                乾湿両用 集じん機 M442

                乾湿両用 集じん機 M442

                  集塵機 VC-1100

                  集塵機 VC-1100

                    AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                    AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                        AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                        AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                          電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

                          電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

                            メーカー アズワン 東浜商事 東浜商事 アズワン 東浜商事 アズワン エスコ マキタ アズワン エスコ スイデン エスコ マキタ
                            通常価格 73,505円 81,218円 69,514円 161,752円 71,541円 46,865円 70,453円 27,369円 18,711円 81,238円 118,174円 72,444円 70,057円
                            通常出荷日 8日目   1日目   2日目   8日目~   1日目   12日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 湿式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ 粉じんタイプ - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ ハンディタイプ 粉じんタイプ - - ペール缶タイプ ハンディタイプ
                            サイズ(mm) 400X400X575 - - - - - - - 350X345X435 - - - -
                            仕様 10L - - - - - - - - - - - -

                            ハイパワークリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました