(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームクリーナー Sp-1510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームクリーナー Sp-1510

通常単価(税別)
116,391円
税込単価
128,030円

水洗浄ができるエレメントフィルターは工具不要でワンタッチ取り外しが可能です。透...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • サイズ(mm):
    415(幅)X575(高さ)
  • 重量:
    約10.9kg
  • タンク容量(L):
    14(有効約8)
  • メーカー商品名:
    バキュームクリーナーSp-1510
  • メーカー型番:
    Sp-1510
  • 特長:
    水洗浄ができるエレメントフィルターは工具不要でワンタッチ取り外しが可能です。透明タンクは、強度と耐薬品性に優れ、大口径キャスターで移動も便利です。透明タンクでゴミの量が見えます。
  • 材質詳細:
    タンク/PET系(ポリエチレンテレフタレート系)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    5 ( 2Pプラグ・アース線付き)
  • 吸込仕事率(W):
    285
  • 風量:
    2.4m3/min
  • 騒音レベル(dB):
    75
  • 付属品:
    吸引用ホース(φ32X2m)曲管接続金具付X1本/延長管X2本マスターノズル(カーペット・床兼用)/ウエットノズル/スキマノズ
  • 吸入圧(kPa):
    21.6
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4979-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4979-01

1台

1個

116,391( 128,030円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水洗浄ができるエレメントフィルターは工具不要でワンタッチ取り外しが可能です。透明タンクは、強度と耐薬品性に優れ、大口径キャスターで移動も便利です。透明タンクでゴミの量が見えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー Sp-1510の型番1-4979-01のページです。
型番1-4979-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームクリーナー Sp-1510

バキュームクリーナー Sp-1510

    セミプロバック(乾湿両用)

    セミプロバック(乾湿両用)

      掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

      掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

        バキュームクリーナー VL500-35・55

        バキュームクリーナー VL500-35・55

          電動バキュームクリーナー JXシリーズ

          電動バキュームクリーナー JXシリーズ

            クイックルワイパー用替シート

            クイックルワイパー用替シート

              Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

              Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

                集塵機 VC-1100

                集塵機 VC-1100

                  コロコロクリーナー C3300シリーズ

                  コロコロクリーナー C3300シリーズ

                    バキュームクリーナー AERO21-01PC

                    バキュームクリーナー AERO21-01PC

                      オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm

                      オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm

                        バキュームクリーナー&ブロア

                        バキュームクリーナー&ブロア

                          メーカー アズワン 三立機器 アズワン アズワン アズワン アズワン パオック アズワン アズワン アズワン アズワン CUSTOM KOBO
                          通常価格 116,391円 100,635円 46,865円 6,830円 161,752円 750円 17,528円 18,711円 1,299円 55,064円 1,144円 15,882円
                          通常出荷日 8日目   14日目   12日目   1日目~   8日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   19日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 スイーパー そうじ機 そうじ機 スイーパー そうじ機 スイーパー ブロワ
                          用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 - 乾式 乾湿両用
                          種類 ペール缶タイプ - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ハンディタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ ペール缶タイプ
                          サイズ(mm) 415(幅)X575(高さ) - - - - - - 350X345X435 - - - -
                          重量 約10.9kg - 5.2kg - - - - 5.5kg - - - -

                          バキュームクリーナー Sp-1510のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました