(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動バキュームクリーナー JXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-5623-03
電動バキュームクリーナー JXシリーズ デンドウバキュームクリーナー

通常単価(税別)
230,206円
税込単価
253,227円

JX-6005・6010は特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7-5623-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-5623-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量
タンク容量(L)
メーカー商品名
メーカー型番
特長
材質詳細
吸込仕事率(W)
風量
騒音レベル(dB)
吸入圧(kPa)
ホースの長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-5623-03

465X560X890
24kg
60
バキュームクリーナJX4530100V
JX-4530
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
ステンレス(タンク材質)
422
3.2m3/min
70
31.4(3000㎜H2O)
2500
1台

1個

230,206( 253,227円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JX-6005・6010は特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動バキュームクリーナー JXシリーズの型番7-5623-03のページです。
型番7-5623-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動バキュームクリーナー JXシリーズ

電動バキュームクリーナー JXシリーズ

    セミプロバック(乾湿両用)

    セミプロバック(乾湿両用)

      電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

      電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

        三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

        三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

          バキュームクリーナー Sp-1510

          バキュームクリーナー Sp-1510

            ハイパワークリーナー

            ハイパワークリーナー

              掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

              掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                  ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                  ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                    集塵機 VC-1100

                    集塵機 VC-1100

                      バキュームクリーナー VL500-35・55

                      バキュームクリーナー VL500-35・55

                        メーカー アズワン 三立機器 三立機器 三立機器 アズワン アズワン アズワン スイデン 三立機器 アズワン アズワン
                        通常価格 161,752円 100,635円 198,386円 333,034円 116,391円 73,505円 46,865円 118,174円 189,613円 18,711円 6,830円
                        通常出荷日 8日目~   14日目   7日目   8日目   8日目   8日目   12日目   1日目   14日目   1日目   1日目~  
                        商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                        用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 -
                        種類 ペール缶タイプ - - 粉じんタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - 粉じんタイプ -
                        モーター出力(kW) 1.1 - - - - - - - - - -
                        電源コード長(m) 7 - - - 5 ( 2Pプラグ・アース線付き) 10 - - - 2.5 -

                        電動バキュームクリーナー JXシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7-5623-06
                        7-5623-07
                        7-5623-11
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (mm)
                        重量 タンク容量
                        (L)
                        メーカー商品名 メーカー型番 特長 材質詳細 吸込仕事率
                        (W)
                        風量 騒音レベル
                        (dB)
                        吸入圧
                        (kPa)
                        ホースの長さ
                        (mm)
                        内容量

                        258,247円

                        ( 284,072円 )
                        1個 -

                        10日目

                        445X465X82021kg14電動バキュームクリーナーJX-6005JX-6005特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。PCTG(コポリエステル)透明(タンク材質)4223.0m3/min7731.4(3000㎜H2O)2000-

                        340,721円

                        ( 374,793円 )
                        1個 -

                        9日目

                        450X515X92026kg30電動バキュームクリーナーJX-6010JX-6010特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。PCTG(コポリエステル)透明(タンク材質)4223.2m3/min7731.4(3000㎜H2O)2500-

                        161,752円

                        ( 177,927円 )
                        1個 -

                        10日目

                        400X500X79018kg30電動バキュームクリーナーJX-3030JX-3030水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。PCTG(コポリエステル)透明(タンク材質)3902.9m3/min7429.4(3000㎜H2O)2500-

                        乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました