(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイパーホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイパーホルダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,613円 ~ 6,313円  特別価格 
税込価格
6,174円 ~ 6,944円  特別価格 

PVC(塩化ビニル樹脂)製のホルダーJKワイパ-62301に適応

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    スタンド
  • 種類:
    ドライ
  • 厚み(mm):
    3
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 収納数:
    2個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 5-5053-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    5-5053-02の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適応ワイパー
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
260×96×285
JKワイパ-62301
ワイパーホルダー62301用
62301用
4560111776318
1台

5個

6,313円

5,600

( 6,160円 )

1日目

140×102×285
キムワイプ62011
ワイパーホルダー62011用
62011用
4560111776325
1台

5個

5,613円

5,294

( 5,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PVC(塩化ビニル樹脂)製のホルダー
JKワイパ-62301に適応

(i)ご注意

  • 5-5053-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    5-5053-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイパーホルダー

ワイパーホルダー

    キムワイプ S-200

    キムワイプ S-200

      キムワイプシングルホルダー

      キムワイプシングルホルダー

        トリセプタⅢ

        トリセプタⅢ

          ベンコット スーパーCN

          ベンコット スーパーCN

            トリセプタ

            トリセプタ

              エコノミーワイパー EW3334

              エコノミーワイパー EW3334

                スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

                スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

                  クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

                  クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

                    パルパー P175・P280

                    パルパー P175・P280

                      エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                      エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                        FTワイパーII

                        FTワイパーII

                          ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

                          ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

                            メーカー アズワン 日本製紙クレシア アズワン アズワン ケニス アズワン 橋本クロス アズワン アズワン 橋本クロス 三商 東京硝子器械 三商
                            通常価格 5,613円 7,091円 8,300円 28,200円 1,500円 20,700円 8,074円 20,177円 15,589円 8,988円 11,160円 16,560円 900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   2日目   3日目   2日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - - 紙ウエス - - 紙ウエス - 不織布ウエス -
                            形状 スタンド シート スタンド - - - シート - - シート - シート -
                            種類 ドライ ドライ ドライ - - - ドライ - - ドライ - ドライ -
                            厚み(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - PVC(塩化ビニル樹脂)  - - - - - - - - - -

                            ワイパーホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました