(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リブエハンドタオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リブエハンドタオル

通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • 種類:
    ドライ
  • 特長:
    2枚重ねで厚く、吸水性に優れています。牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。ケース開口部は、ハンドタオルが常に取り出しやすいように工夫された形状です。

(i)ご注意

  • 2-3774-01はケースのみの販売です。(タオルは付属しません)
  • 2-3774-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

2-3774-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ種類形状生地
2-3774-01紙ウエスドライシート新品
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品 名
シートサイズ(mm)
材質
メーカー商品名
入 数
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3774-01

ケース
250×136×105
PVC(塩化ビニル樹脂)
ハンドタオルケース APT80
1個
4562108508667
壁取付用ビス2本
1台

5個

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。

(i)ご注意

  • 2-3774-01はケースのみの販売です。(タオルは付属しません)
  • 2-3774-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リブエハンドタオルの型番2-3774-01のページです。
型番2-3774-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リブエハンドタオル

リブエハンドタオル

    FTワイパーII

    FTワイパーII

      パルパーライト

      パルパーライト

        216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

          クリーンニット クラス100対応

          クリーンニット クラス100対応

            プロワイプ ソフトタオル

            プロワイプ ソフトタオル

              オイルガードジェットスパン

              オイルガードジェットスパン

                241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

                241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

                  トレシーMCクロス 10枚入

                  トレシーMCクロス 10枚入

                    プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                    プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                      キムワイプ 電子部品・精密機器用

                      キムワイプ 電子部品・精密機器用

                        ニコワイプ 0114380 ウェットパウチタイプ

                        ニコワイプ 0114380 ウェットパウチタイプ

                          ドライロールワイパー ホワイト400 12入

                          ドライロールワイパー ホワイト400 12入

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 橋本クロス エスコ 橋本クロス エリエール 日本緑十字社 エスコ 三商 エリエール アズワン 三商 東京硝子器械
                            通常価格 5,300円 16,560円 6,206円 3,120円 43,713円 9,055円 3,699円 2,640円 5,216円 11,160円 7,560円 23,100円 21,328円
                            通常出荷日 1日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   6日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス マイクロファイバー 紙ウエス 紙ウエス - 不織布ウエス
                            形状 シート シート シート ディスペンサー シート シート シート シート シート シート シート - ロール
                            生地 新品 新品 新品 新品 - 新品 - 新品 - 新品 - - 新品
                            種類 ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ
                            特長 2枚重ねで厚く、吸水性に優れています。牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。ケース開口部は、ハンドタオルが常に取り出しやすいように工夫された形状です。 - - - - - - - - - - - -

                            リブエハンドタオルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました