(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-9179-13
クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179 タクジョウシーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,819円
税込単価
2,001円

ポリ袋を手軽に密封できるクリップ型シーラー【特長】・クリップ型なので、液体等の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

6-9179-13 解除

Loading...

クリップシーラー交換用商品

交換用ふっ素樹脂テープ

交換用ふっ素樹脂テープ

Z-1用交換用ヒーター

Z-1用交換用ヒーター

商品情報を表示

6-9179-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
消費電力(W)
重量(kg)
詳細タイプ
電源コード長(m)
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
入 数
JANコード
電源
材質
シール時間
ヒーター回数
電流(最大)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-9179-13

シーラー用オプション
-
-
-
-
交換用ヒーター
-
-
クリップシーラーZ-1用交換ヒーター1本
Z-1用交換用ヒーター(1本入)
1本入
4536975000074
-
-
-
5000~10000 
-
1本

1個

1,819( 2,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ袋を手軽に密封できるクリップ型シーラー
【特長】
・クリップ型なので、液体等の袋を倒せない場合のシールに便利です。
・クリップを握って口を開け、袋を挟んでボタンを押すだけで容易にシールすることができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179の型番6-9179-13のページです。
型番6-9179-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

    クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

    クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

      シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

      シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

        スタンプシーラー(ヒートタイプ)

        スタンプシーラー(ヒートタイプ)

          スタンドシーラー シール寸法5X300mm

          スタンドシーラー シール寸法5X300mm

            卓上シーラー(溶断専用タイプ)

            卓上シーラー(溶断専用タイプ)

              卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

              卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                スタンドシーラー

                スタンドシーラー

                  卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                  卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                    シーラー用消耗品シリコンゴム

                    シーラー用消耗品シリコンゴム

                      クリップシーラー Z-1

                      クリップシーラー Z-1

                        真空パック器

                        真空パック器

                          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

                          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 富士インパルス 石崎電機製作所 白光 富士インパルス 三商 ケニス 石崎電機製作所
                            通常価格 733円 1,912円 40,283円 6,845円 196,875円 19,778円 640,400円 122,500円 58,707円 486円 7,763円 115,454円 109,677円
                            通常出荷日 1日目   6日目   7日目~   1日目   5日目   1日目   39日目   8日目~   1日目   1日目   4日目   11日目   8日目  

                            クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            細かい部品の梱包に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            とても安価な商品ですが、使用感は問題ありません。小さな部品を袋に入れる際に、ビニールを溶かして接着するのに使用しています。カードを封入する際にも役立ってくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーラー
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/16
                            梱包時に使用します。使い勝手が良いので便利な商品だと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クリップシーラー Z-1(6-9179-01)の付属品を教えてください。
                            A
                            交換用テフロンテープ、マグネットシートです。
                            Q クリップシーラー Z-1(6-9179-01)はタイマー付きですか?
                            A
                            タイマー付きです。
                            Q クリップシーラー Z-1(6-9179-01)は厚み何mmの袋であればシールできますか?
                            A
                            片側0.2mmまでの下記フィルムに対応しています。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、塩ビ、エアーキャップ、 PEを内側にラミネートした複合フィルム(紙・アルミ蒸着など)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6-9179-01
                            6-9179-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ シール幅
                            (mm)
                            シール長さ
                            (mm)
                            消費電力
                            (W)
                            重量
                            (kg)
                            詳細タイプ 電源コード長
                            (m)
                            サイズ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 入 数 JANコード 電源 材質 シール時間 ヒーター回数 電流(最大) 内容量

                            8,067円

                            ( 8,874円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            卓上シーラー22002000.2本体0.542×225×71クリップシーラー Z-1Z-1-4536975000050AC100V 50/60Hz-0.5秒 5000~10000 4A1台

                            733円

                            ( 806円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シーラー用オプション62500--交換用テープ--交換用ふっ素樹脂テープ 1巻入交換用ふっ素樹脂テープ(1巻入)1巻入4536975000036-ふっ素樹脂---1巻

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました