(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2787-11
シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ シュリンクメイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,668円
税込単価
4,035円

【特長】・熱収縮フィルムを使っており、少量品の密封作業が可能です。・パッケージ...

詳細情報を確認する

型番

1-2787-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2787-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
消費電力(W)
仕様
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
電源
特長
溶断幅(mm)
加熱温度(℃)
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2787-11

シーラー用オプション
-
シュリンクフィルム
250X100000
シュリンクメイト用 フィルム 250mm 841-01
841-01
4962615005572
-
-
-
-
-
1巻

1個

3,668( 4,035円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱収縮フィルムを使っており、少量品の密封作業が可能です。
・パッケージの破損を容易に直す事ができます。
・ポリオレフィン系フィルムですので、熱焼却が容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュリンクメイト用フィルム 841シリーズの型番1-2787-11のページです。
型番1-2787-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ

シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ

    卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)

    卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)

      ヒートシーラー HS-300

      ヒートシーラー HS-300

        卓上シーラー FSシリーズ

        卓上シーラー FSシリーズ

          ポリシーラー シール幅 2mm(0393-54-53)

          ポリシーラー シール幅 2mm(0393-54-53)

            シーラー NL-202JW-10

            シーラー NL-202JW-10

              AZシーラー シール幅 5・8mm

              AZシーラー シール幅 5・8mm

                卓上シーラー (溶着専用タイプ)

                卓上シーラー (溶着専用タイプ)

                  AZシーラー AZ-300W

                  AZシーラー AZ-300W

                    マイホイル

                    マイホイル

                      マイホイル ジャンボ100

                      マイホイル ジャンボ100

                        クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                        クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                          シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                          シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                            メーカー アズワン 石崎電機製作所 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 朝日産業 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 2,951円 78,204円 17,460円 8,160円 2,100円 77,122円 46,000円 15,429円 85,000円 850円 3,150円 733円 67,958円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   1日目~   12日目   2日目   2日目   1日目   8日目~  

                            シュリンクメイト用フィルム 841シリーズのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            収縮弱い。ヘナヘナ
                            評価 1.0満足度:1.02021/01/15
                            パリッと収縮するかと思いましたが
                            ヘナヘナとしたシュリンクフィルムです。
                            梱包物はしっかりと固定されません。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見ありがとうございます。ご希望に添えず申し訳ございません。
                            お客様よりいただきましたお声は製造メーカーに共有させていただきました。
                            PVCやPET等のフィルムもメーカーにてご用意はあるとのことです。
                            その場合、特注見積となり、お客様が密封する製品やご希望サイズの情報が必要となります。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q [1-2787]芯の内径を教えてください。
                            A
                            約2.5cmです。
                            Q [1-2787]厚みを教えてください。
                            A
                            いずれも15μmとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-2787-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 消費電力
                            (W)
                            仕様 サイズ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 電源 特長 溶断幅
                            (mm)
                            加熱温度
                            (℃)
                            仕様詳細 内容量

                            2,951円

                            ( 3,246円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シーラー用オプション-シュリンクフィルム200X100000シュリンクメイト用 フィルム 200mm 841-02841-024962615005602-----1巻

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました