(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

通常価格(税別)
40,283円
税込価格
44,311円

ポリ袋・シュリンクフィルムの溶断や溶着に適しています。溶断タイプはシールすると...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • シール長さ(mm):
    360
  • 消費電力(W):
    260
  • 重量(kg):
    3.8
  • 電源コード長(m):
    1
  • 本体サイズ(mm):
    145X420X185 
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 特長:
    ポリ袋・シュリンクフィルムの溶断や溶着に適しています。溶断タイプはシールすると同時にその位置で切断することができます。
  • 付属品:
    ヒーターX2個 ふっ素樹脂テープX2本 粘着テープX2本 マイカテープX2本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
シール幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溶着専用
1.6
シーラー 310-1 溶着
310-1
4962615003370
1台

1個

40,283( 44,311円 )

12日目

溶断専用
-
シーラー 311-1 溶断
311-1
4962615003387
1セット

1個

40,283( 44,311円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ袋・シュリンクフィルムの溶断や溶着に適しています。溶断タイプはシールすると同時にその位置で切断することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

    クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

    クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

        長尺シーラー 2.8×600mm

        長尺シーラー 2.8×600mm

          卓上シーラー(溶断専用タイプ)

          卓上シーラー(溶断専用タイプ)

            シーラー用消耗品シリコンゴム

            シーラー用消耗品シリコンゴム

              厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

              厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                シーラー用消耗品フローガラスシート

                シーラー用消耗品フローガラスシート

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                    SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                    SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                      厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ)

                      厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ)

                        卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                        卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                          スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                          スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン 石崎電機製作所 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 三商 石崎電機製作所 富士インパルス 白光 石崎電機製作所
                            通常価格 40,283円 733円 1,800円 42,180円 19,778円 486円 72,600円 2,125円 1,750円 2,044円 89,797円 58,707円 6,845円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - - 卓上シーラー 卓上シーラー シーラー用オプション - シーラー用オプション - シーラー用オプション - 卓上シーラー -
                            シール長さ(mm) 360 - - 600 - - 120 - - - 220 200 205
                            消費電力(W) 260 - - - - - 900/1200 - - - 900(組紐ヒーター使用時)/1200(通常ヒーター使用時) 500 60
                            重量(kg) 3.8 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長(m) 1 - - 1 - - - - - - - - -

                            シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品をパッケージする際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            製品をパッケージする際に使用しています。溶断タイプにするか、溶着タイプにするかを試したかったので両方購入しました。白光のビニールシーラー 310・320 100V-260W 平型プラグ【1~5個入り】も購入しました。試してみた結果、溶着の方が適しているということでした。この商品でも遜色はなかったのですが、お客様としては平型のコードが使いやすいということで、白光の方を採択しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シーラー 311-1 溶断(1-7921-02)の溶断の特徴は何ですか?
                            A
                            シールすると同時にその位置で切断するため、シール幅がほとんどありませんので、シュリンク包装にご使用いただけます。

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました