(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8-047-01
タイラップバインダー【100個入り】 タイラップバインダー

タイラップバインダー 8-047-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円

ステンレスの爪で振動に強い構造のケーブルタイ。 【特長】 ・結束バンド「タイラ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 代表規格:
    UL
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • 材質詳細:
    PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)
  • 内容量:
    1パック(100本)

型番

8-047-01 解除

Loading...

8-047-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観

外観

  • 材質:PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)
  • 型番:TY-23M
  • 長さ×幅/束線径:92×2.4/直径1.6~16mm

開発秘話

 

世界で最初に結束バンドを生み出したトーマス・アンド・ベッツ ブランドの製品です。
高い信頼性で鉄道車両や航空機、自動車等にも多くの実績があります。

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-047-01

Φ1.6~16
92
2.4
タイラップバインダーTY-23M100入
TY-23M
1パック(100本)

1パック

100個入り

1,139( 1,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスの爪で振動に強い構造のケーブルタイ。
【特長】
・結束バンド「タイラップ」 ステンレスの爪でしっかりロック。
・振動に強く長時間の固定に最適。
・耐摩耗性、耐油性、耐有機溶剤性に優れた66ナイロンを採用。
【用途】
・屋内配線の結束、固定に便利。
・配線工事、自動車、鉄道等各種機器内配線等に便利。

8-047-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイラップバインダーの型番8-047-01のページです。
型番8-047-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイラップバインダー

タイラップバインダー

    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ

    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ

      SKバインダー

      SKバインダー

        ダブルヘッドリリースケーブルタイ

        ダブルヘッドリリースケーブルタイ

          VHB粘着テープ付マウントベース

          VHB粘着テープ付マウントベース

            セキュリティータイ

            セキュリティータイ

              ビードタイ

              ビードタイ

                ノットタイ

                ノットタイ

                  ケーブルタイ〈スタンダード〉

                  ケーブルタイ〈スタンダード〉

                    ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

                    ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

                      ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                      ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                        ツイストクリップ

                        ツイストクリップ

                          MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

                          MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

                            メーカー アズワン ABB(THOMAS&BETTS) アズワン トラスコ中山 パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル アズワン トラスコ中山 品川商工 マーベル
                            通常価格 1,139円 243円 789円 2,550円 3,595円 8,090円 14,494円 282円 759円 24,700円 180円 517円 7,229円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   5日目~   15日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質 ナイロン 66ナイロン ナイロン ナイロン 耐候・耐熱性ナイロン66 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン -
                            乳白色 その他 - - その他 -
                            代表規格 UL UL / CSA UL - - - - - UL - - - -
                            商品タイプ ケーブルタイ - ケーブルタイ - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405) - PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417) - - - - - - - - - -

                            タイラップバインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8-047-02
                            8-047-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            2,277円

                            ( 2,505円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            Φ1.6~321403.6タイラップバインダーTY-24M100入TY-24M-

                            3,036円

                            ( 3,340円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            Φ1.6~451864.8タイラップバインダーTY-25M100入TY-25M-

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました