(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-9331-01
ケーブルタイ φ25~81(最大結束径 25~81mm)【100個入り】 ケーブルタイ 25-81

ケーブルタイ φ25~81(最大結束径 25~81mm) 1-9331-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットして横ズレを防ぐケーブルタイ。 【特...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • 特長:
    ストラップが薄く幅広いので電線にフィットします。ロック部の爪で強い結束力を保ちます。ヘッド下部が太いので結束後に横ずれしません。先端が細くなっており目通しが容易で、通信ケーブルを傷つけません。
  • 内容量:
    1パック(100本)

型番

1-9331-01 解除

Loading...

1-9331-01 の仕様・寸法情報

商品情報

ロック部の爪で強い結束力を保つケーブルタイ

材質:PA(ナイロン)

材質:PA(ナイロン)

ケーブルタイ 最大結束 Φ25~81(直径25~81mm)の仕様について

品番商品名型番
1-9331-02ケーブルタイ 最大φ25 黒 PLT100BPLT100Bブラック
1-9331-06ケーブルタイ 最大φ51 黒 PLT200BPLT200Bブラック
1-9331-08ケーブルタイ 最大φ81 黒 PLT300BPLT300Bブラック
1-9331-01ケーブルタイ 最大φ22 乳白色 PLT100PLT100ホワイト
1-9331-05ケーブルタイ 最大φ51 乳白色 PLT200PLT200ホワイト
1-9331-07ケーブルタイ 最大φ81 乳白色 PLT300PLT300ホワイト

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
耐環境性
色詳細
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9331-01

Φ25
106
3
その他
-
乳白色
0074983769148
ケーブルタイ PLT100
PLT100
1パック(100本)

1パック

100個入り

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットして横ズレを防ぐケーブルタイ。
【特長】
・独特のネック形状により強度と耐久性が高い。
・先端の曲がったカーブチップデザインにより素早く目通しができる。
・ストラップが薄く幅広いので電線にフィットしロック部の爪で強い結束力を保つ。
・ヘッド下部が太いので結束後に横ずれしない。
・先端が細くなっており目通しが容易で、通信ケーブルを傷つけない。
【用途】
・屋内の電線、ケーブルの固定、結束に最適。

1-9331-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ φ25~81(最大結束径 25~81mm)の型番1-9331-01のページです。
型番1-9331-01に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルタイ φ25~81(最大結束径 25~81mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-9331-02
1-9331-05
1-9331-06
1-9331-07
1-9331-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
耐環境性 色詳細 JANコード メーカー商品名 メーカー型番 内容量

600円

( 660円 )

100個入り

1パック -

1日目

Φ251063耐候-0074983769155ケーブルタイ PLT100BPLT100B-

1,490円

( 1,639円 )

100個入り

1パック -

1日目

Φ512115.7その他-乳白色0074983769186ケーブルタイ PLT200PLT200-

1,810円

( 1,991円 )

100個入り

1パック -

1日目

Φ512115.7耐候-0074983769193ケーブルタイ PLT200BPLT200B-

3,810円

( 4,191円 )

100個入り

1パック -

1日目

Φ813155.7その他-乳白色0074983767489ケーブルタイ PLT300PLT300-

4,650円

( 5,115円 )

100個入り

1パック -

1日目

Φ813155.7耐候-0074983774227ケーブルタイ PLT300BPLT300B-

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました