(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップ BY 1-9506

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9506-01
ラミジップ BY 1-9506【50個入り】 ラミジップ BY

通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.118
  • 材質:
    バリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン)
  • 詳細1:
    85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
  • 使用温度範囲:
    -30~+90℃
  • 透湿度:
    3.0g/日
  • 酸素透過度(cm3/m2):
    8.0
  • 詳細3:
    スタンドタイプ
  • 内容量:
    1パック(50枚)

型番

1-9506-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9506-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
底幅(mm)
詳細1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9506-01

120X180
35
ラミジップ(気体遮断袋) BY-12
1パック(50枚)

1パック

50個入り

3,050( 3,355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミジップ BY 1-9506の型番1-9506-01のページです。
型番1-9506-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップ BY 1-9506

ラミジップ BY 1-9506

    ラミジップクリア FW

    ラミジップクリア FW

      ラミジップ LZ

      ラミジップ LZ

        ラミジップ AL

        ラミジップ AL

          ナイロンポリ袋

          ナイロンポリ袋

            パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

            パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

              ポリ袋 L-100-20

              ポリ袋 L-100-20

                滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

                滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

                  ラミジップLZ

                  ラミジップLZ

                    メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン 三商
                    通常価格 3,050円 2,130円 1,397円 1,339円 2,477円 170円 3,782円 21,000円 1,470円
                    通常出荷日 1日目   1日目   6日目   4日目~   4日目~   1日目   7日目   1日目~   4日目  
                    商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                    厚み(mm) 0.118 0.115 - - - - - - -
                    材質 バリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン) ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム - - - PE(ポリエチレン) - HDPE(高密度ポリエチレン) -
                    詳細1 85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。 衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャック袋です。 - - - チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。 - 不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。 -
                    使用温度範囲 -30~+90℃ -40~+90℃ - - - - - - -

                    ラミジップ BY 1-9506のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-9506-02
                    1-9506-03
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (mm)
                    底幅
                    (mm)
                    詳細1 内容量

                    3,900円

                    ( 4,290円 )

                    50個入り

                    1パック -

                    1日目

                    140X20041ラミジップ(気体遮断袋) BY-14-

                    4,870円

                    ( 5,357円 )

                    50個入り

                    1パック -

                    1日目

                    160X23047ラミジップ(気体遮断袋) BY-16-

                    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました