(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップクリア FW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミジップクリア FW【50個入り】

通常価格(税別)
2,130円 ~ 5,670円
税込価格
2,343円 ~ 6,237円

衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.115
  • 材質:
    ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム
  • 詳細1:
    衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャック袋です。
  • 使用温度範囲:
    -40~+90℃
  • 透湿度:
    11.0~13.0g/日
  • 酸素透過度(cm3/m2):
    59.0~65.0
  • 内容量:
    1パック(50枚)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
底幅(mm)
詳細1
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120X100
35
ラミジップクリア(横長タイプ)FW-12
4909767432511
1パック(50枚)

1パック

50個入り

2,130( 2,343円 )

1日目

160X120
47
ラミジップクリア(横長タイプ)FW-16
4909767432528
1パック(50枚)

1パック

50個入り

3,110( 3,421円 )

1日目

200X140
58
ラミジップクリア(横長タイプ)FW-20
4909767432535
1パック(50枚)

1パック

50個入り

4,450( 4,895円 )

1日目

240X160
64
ラミジップクリア(横長タイプ)FW-24
4909767432542
1パック(50枚)

1パック

50個入り

5,670( 6,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャック袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップクリア FW

ラミジップクリア FW

    ラミジップ BY 1-9506

    ラミジップ BY 1-9506

      ラミジップ AL

      ラミジップ AL

        ラミジップ LZ

        ラミジップ LZ

          ナイロンポリ袋

          ナイロンポリ袋

            パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

            パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

              ラミジップAL

              ラミジップAL

                メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン 三商
                通常価格 2,130円 3,050円 1,339円 1,397円 2,477円 170円 2,070円
                通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目   4日目  
                商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                厚み(mm) 0.115 0.118 - - - - -
                材質 ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム バリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン) - - - PE(ポリエチレン) -
                詳細1 衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャック袋です。 85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。 - - - チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。 -
                使用温度範囲 -40~+90℃ -30~+90℃ - - - - -

                ラミジップクリア FWのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました