(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光【2~100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
920円 ~ 19,000円
税込価格
1,012円 ~ 20,900円

遮光性に優れ中身が見えないチャック付きポリ袋。【特長】・遮光性を必要とするお薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 色:
    茶遮光
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 詳細1:
    遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。ハンディJタイプは持ち運びに便利な手提げ穴付きです。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

品番商品名 型番サイズ(幅×長さ)厚み
8-3329-01 ユニパック(茶遮光) 幅:70×チャック下長さ:100mm CC70×100mm0.05mm
8-3329-51ユニパック(茶遮光) 幅:70×チャック下長さ:100mm C 1000枚入 70×100mm0.05mm
8-3329-02ユニパック(茶遮光) 幅:100×チャック下長さ:140mm EE100×140mm0.05mm
8-3329-52 ユニパック(茶遮光) 幅:100×チャック下長さ:140mm E 1000枚入 100×140mm0.05mm
8-3329-03ユニパック(茶遮光) 幅:140×チャック下長さ:200mm GG140×200mm0.05mm
8-3329-53ユニパック(茶遮光) 幅:140×チャック下長さ:200mm G 1000枚入 140×200mm0.05mm
8-3329-04ユニパック(茶遮光) 幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJハンディJ240×340mm0.06mm
8-3329-54ユニパック(茶遮光) 幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJ 200枚入 240×340mm0.06mm

チャックの有無:有
遮光タイプ
材質:PE(ポリエチレン)

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚み(mm)
詳細1
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70X100
0.05
ユニパック 茶遮光C 100枚入
-
1パック(100枚)

1パック

100個入り

920( 1,012円 )

1日目

100X140
0.05
ユニパック 茶遮光E 100枚入
-
1パック(100枚)

1パック

100個入り

1,300( 1,430円 )

1日目

140X200
0.05
ユニパック 茶遮光G 100枚入
-
1パック(100枚)

1パック

100個入り

2,090( 2,299円 )

1日目

240X340
0.06
ユニパック 茶遮光ハンディJ 100枚入
-
1パック(100枚)

1パック

100個入り

10,500( 11,550円 )

1日目

一部当日出荷可能

70X100
0.05
ユニパック 茶遮光C 1000枚入
4560101370281
1ケース(100枚×10パック)

1パック

10個入り

8,310( 9,141円 )

1日目

100X140
0.05
ユニパック 茶遮光E 1000枚入
4560101370298
1ケース(100枚×10パック)

1パック

10個入り

11,900( 13,090円 )

1日目

140X200
0.05
ユニパック 茶遮光G 1000枚入
4560101370304
1ケース(100枚×10パック)

1パック

10個入り

19,000( 20,900円 )

1日目

240X340
0.06
ユニパック 茶遮光ハンディJ 200枚入
4560101370311
1ケース(100枚×2パック)

1パック

2個入り

18,900( 20,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遮光性に優れ中身が見えないチャック付きポリ袋。
【特長】
・遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。
・ハンディJタイプは持ち運びに便利な手提げ穴付きです。
・白の印刷部分にはボールペン、マジックで文字など書き込むことができます。
【用途】
・検査キットや薬剤、点眼薬など中身が見えず遮光性を必要とする嫌素材などを入れる保管袋として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

    チャック付ポリ袋 ユニパック

    チャック付ポリ袋 ユニパック

      ユニパック チャック付ポリ袋 PE

      ユニパック チャック付ポリ袋 PE

        ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

        ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

          ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm

          ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm

            メーカー アズワン セイニチ 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ
            通常価格 920円 227円 700円 1,040円 1,010円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋
            茶遮光 - - - -
            材質 PE(ポリエチレン) - - - -
            詳細1 遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。ハンディJタイプは持ち運びに便利な手提げ穴付きです。 - - - -

            ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 遮光率はどれくらい?
            A
            紫外線の波長が300nmの場合98%以上カットします。
            Q 茶遮光ユニパックとUVカットユニパックはどちらが遮光性がありますか?
            A
            紫外線のほとんどの波長で比較しても茶遮光の方が遮光率は高いです。

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました