(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-3330-01
ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)【100個入り】 ユニパック アツミ 0.05MM UVカット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・波長300nmの紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 紫外線カット率:
    約97.5%(300)
  • 詳細1:
    波長300の紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。マジックペンで文字を記入できます。
  • 詳細2:
    完全遮光ではありません。
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

8-3330-01 解除

Loading...

製品仕様

品番商品名型番 サイズ(幅×長さ)
8-3330-01ユニパック(UVカット) 100×140mmE-5 100×140mm
8-3330-02ユニパック(UVカット) 140×200mmG-5 140×200mm
8-3330-03ユニパック(UVカット) 240×340mmJ-5 240×340mm

共通仕様
チャックの有無:有
材質:PE(ポリエチレン)
紫外線カット率:約97.5%(300nm)
厚み:0.05mm

  • ※ 完全遮光ではありません。
商品情報を表示

8-3330-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細1
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-3330-01

100X140
ユニパック UVカットE-5 100枚入
4582100347156
1パック(100枚)

1パック

100個入り

2,050( 2,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・波長300nmの紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。
・マジックペンで文字を記入できます。
・紫外線をカットし、内容物の劣化を抑えます。
・透明で中身が見えるのに紫外線の透過を軽減した国産チャック付き袋です。
・緑の印刷部分にはボールペン、マジックで文字など書き込むことができます。
・紫外線をカットし、内容物の劣化を抑えます。
・取り出さずに中身を確認することができ、より劣化を防ぐことができます。
【用途】
・薬剤、点眼薬や紫外線を嫌う素材(ゴム・感熱紙)などを入れる保管袋として使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)の型番8-3330-01のページです。
型番8-3330-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

    ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

    ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

      ラミジップクリア LZ

      ラミジップクリア LZ

        Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

        Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

          コーパック ST3550 350×500 500枚入

          コーパック ST3550 350×500 500枚入

            ボードンパック#20 10-90 穴無 プラアリ

            ボードンパック#20 10-90 穴無 プラアリ

              スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ

              スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ

                ピュアパック T 4-15

                ピュアパック T 4-15

                  メーカー アズワン セイニチ アズワン 三商 コクゴ シモジマ 日本サニパック シモジマ
                  通常価格 2,050円 2,050円 971円 9,530円 73,500円 869円 104円 170円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   6日目   1日目~   6日目  
                  商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - - - 業務用ポリ袋 -
                  厚み(mm) 0.05 - - - - - - -
                  材質 PE(ポリエチレン) - ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム - - - - -
                  紫外線カット率 約97.5%(300) - - - - - - -
                  詳細1 波長300の紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。マジックペンで文字を記入できます。 - 衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。 - - - - -

                  ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 遮光率はどれくらい?
                  A
                  紫外線の波長が300nmの場合97.5以上カットします。
                  Q 茶遮光ユニパックとUVカットユニパックはどちらが遮光性がありますか?
                  A
                  紫外線のほとんどの波長で比較しても茶遮光の方が遮光率は高いです。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  8-3330-02
                  8-3330-03
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  詳細1 JANコード 内容量

                  3,300円

                  ( 3,630円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  140X200ユニパック UVカットG-5 100枚入4582100347194-

                  7,500円

                  ( 8,250円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  240X340ユニパック UVカットJ-5 100枚入4582100347255-

                  ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました