(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動テープカッター(M/MSシリーズ)

電動テープカッター(M/MSシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
9,025円 ~ 69,526円  特別価格 
税込価格
9,928円 ~ 76,479円  特別価格 

【特長】・テープをカットすると次のテープが送り出されます(M-800 )。・セ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 型番:1-9487-01は両面テープ対応不可です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 替刃については254255550-1をご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合テープ
テープカット
カット形状
送り長さ設定(mm)
最大テープ幅(mm)
最小巻芯内径(mm)
最大テープ外径(mm)
電源仕様
サイズ(W×D×H)(mm)
商品コード
JANコード
重量(g)
電源詳細
適用テープ
メーカー商品名
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セロハンテープ
手動
ギザギザ
30、45、90
24
25、76
135
AC100V / 電池式
96×177×115
M-800
4970070688094
1100
AC100V 50/60Hz(単一乾電池×3個対応)
セロハンテープ、PP テープ、 メンディングテープ、ポリエステルテープ
電動テープカッター M-800
自動送り・手動カット、カット形状:ギザギザ

1個

9,025( 9,928円 )

1日目

OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ
自動
直線
30~999
50
25、35、76
170
AC100V
137×249×156
MS-1100
4970070671096
2500
AC100V 50/60Hz
-
電動テープカッター MS-1100
自動送り・自動カット、カット形状:直線、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、設定長バックアップ

1個

61,513( 67,664円 )

1日目

  • 注文停止中
OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ
自動
直線
30~999
50
25、35、76
170
AC100V
137×245×150
M-1000
4970070680098
2400
AC100V 50/60Hz
-
電動テープカッター M-1000
自動送り・自動カット、カット形状:直線、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ

1個

59,455( 65,401円 )

-

OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ
自動
直線
30~999
50
25、35、76
170
AC100V
137×245×150
M-2000
4970070697096
2400
AC100V 50/60Hz
-
電動テープカッター M-2000
自動送り・自動カット、カット形状:直線、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)

1個

69,526円

64,999

( 71,499円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープをカットすると次のテープが送り出されます(M-800 )。
・セーフティガード付きの安心設計です(MS-1100)。
・自動送り・自動カット機能付きです(MS-1100 M-1000・2000)。
・電源を切っても同寸法を表示する数値メモリー付きです(MS-1100 M-1000・2000)。
・3種類までの長さをメモリー設定でき、順番に出せます(M-2000)。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 型番:1-9487-01は両面テープ対応不可です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 替刃については254255550-1をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動テープカッター(M/MSシリーズ)

電動テープカッター(M/MSシリーズ)

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

      テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

      テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

        50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

        50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

          クラフトテープカッター

          クラフトテープカッター

            PLUS(プラス) テープカッター 替刃

            PLUS(プラス) テープカッター 替刃

              STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

              STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                ペアカッター

                ペアカッター

                  3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

                  3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

                    テープカッターくるっとロール

                    テープカッターくるっとロール

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                        スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                        スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                          TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                          TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                            メーカー アズワン スリーエムジャパン プラス エスコ ミツヤ プラス 積水化学工業 オープン工業 スリーエムジャパン 三好製作所 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 9,025円 5,255円 351円 3,950円 129円 93円 441円 3,200円 3,059円 4,053円 615円 8,430円 133円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            テープ送り 自動 - - - - - - - - - - 手動 -

                            電動テープカッター(M/MSシリーズ)のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品梱包用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                            当社で製作している製品の梱包用PPテープのカットに使用しています。今までは、普通のカッターを使用していましたが、今回この商品を購入して使っています。以前に比べると指定した長さにカットされますし、カットすると次のテープが出てきて時短にもなります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品梱包用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                            当社で製作している製品の梱包用PPテープのカットに使用しています。今までは、普通のカッターを使用していましたが、今回この商品を購入して使っています。以前に比べると指定した長さにカットされますし、カットすると次のテープが出てきて時短にもなります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同じ長さに切ったテープの作成
                            評価 3.0満足度:3.02016/10/03
                            20cm以上の長さが必要な場合は問題ない。
                            たまにテープが詰まることがある。
                            構造が簡単なので詰まったテープを取り出しやすい。
                            できればもう少し細い幅(5mm幅)でもできるようにしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノーメックステープカッター
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/26
                            ノーメックステープのカッターとして使いました。うまくスパッと引き上げないと、センサー反応を繰り返して、ズザーーーと長く出てしまいます。セロハンテープ等であれば切れやすいので問題無いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包にて使用
                            評価 3.0満足度:3.02017/08/25
                            特に問題なく使用していたが、2週間ほど使用していたら刃が折れてしまった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました