(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-9978-01
防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m) イッパンヨウリョウメンテープ

防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m) 1-9978-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

建築施工、板金の仮止めやサッシ廻りの防水に使用可能な両面テープ。【特長】・粗面...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ長さ(m):
    10
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
  • 詳細カラー:
    ホワイト(表)/ブラック(裏)
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 特長:
    防水性・防湿性に優れ、金属面や粗面にも強力に接着できます。

型番

1-9978-01 解除

Loading...

1-9978-01 の仕様・寸法情報

商品情報

強力両面テープの特長

強力両面テープの外観

強力両面テープの外観

材質 : 基材 / 布、粘着剤 / ブチルゴム系
厚み : 1.0mm
幅×長さ : 30mm×10m(1-9978-01)
幅×長さ : 50mm×10m(1-9978-02)
防水用

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
JANコード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9978-01

30
J2080
4904140780807
強力両面テープ J2080

1個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築施工、板金の仮止めやサッシ廻りの防水に使用可能な両面テープ。
【特長】
・粗面接着性、防水シール性、長期耐久性にも優れている。
【用途】
・防水性・防湿性に優れ、金属面や粗面にも接着可能。
・建築施工、板金の仮止めなど、サッシ廻りの防水、各種防水シールに使用。

1-9978-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)の型番1-9978-01のページです。
型番1-9978-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

    強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

    強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

      防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

      防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

        No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

        No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

          No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

          No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

            ブチル両面テープ No.545

            ブチル両面テープ No.545

              超強力両面テープ J0960~J1000

              超強力両面テープ J0960~J1000

                No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                  3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

                  3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

                    No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                    No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                      No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                      No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                        防水気密テープ(両面・黒)

                        防水気密テープ(両面・黒)

                          構造用接合両面テープ(低温用)

                          構造用接合両面テープ(低温用)

                            メーカー アズワン nitoms 日東電工 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト アズワン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 寺岡製作所 エスコ エスコ
                            通常価格 1,030円 677円 1,023円 27,694円 19,286円 952円 770円 30,732円 2,043円 24,934円 74,199円 1,220円 6,920円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   15日目   15日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 1 - 1 3 2 1 - 0.11 1.2 0.1 0.145 0.23 -
                            テープ長さ(m) 10 - 10 7 10 15 - 30 10 30 20 20 10
                            粘着剤 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 - - アクリル系 アクリル系
                            基材詳細 - - - - - - - - - - - -
                            詳細カラー ホワイト(表)/ブラック(裏) - - - - - - - - - - - -

                            防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-9978-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            商品コード JANコード メーカー商品名

                            1,710円

                            ( 1,881円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50J20904904140780906強力両面テープ J2090

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました