(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナテープ 2770シリーズ

アルミナテープ 2770シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,300円 ~ 77,714円  特別価格 
税込価格
39,930円 ~ 85,485円  特別価格 

アルミナ長繊維で出来た断熱材のテープ。【特長】・耐熱性に優れ、加熱後も高い強度...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • 色:
    ホワイト
  • 引張強度:
    200kgf/mm2
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    1200
  • 特長:
    耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質:
    酸化アルミナ
  • 化学組成(g/cm3):
    Al2O3(酸化アルミニウム)/70%、SiO2(二酸化ケイ素)/30%
  • 密度(kgf/mm2):
    2.9
  • 引張弾性率:
    17000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

アルミナテープの特長

アルミナテープの外観

アルミナテープの外観

両面・片面・カッター : 片面接着
基材 : アルミナ・シリカ織布
テープ長さ : 10m
特徴 : 強度, 耐熱

  • 耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保つ。
  • 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れている。
  • 粘着剤は付いていない。

開発秘話

 

作業時の粉塵が少ないことから、クリーンルームで使用されています。

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
商品コード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.32
25
AT-25S
アルミナテープ AT-25S

1個

36,300( 39,930円 )

-

  • 注文停止中
1.3
25
AT-25D
アルミナテープ AT-25D

1個

77,714円

70,463

( 77,509円 )

-

0.32
50
AT-50S
アルミナテープ AT-50S

1個

52,377( 57,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミナ長繊維で出来た断熱材のテープ。
【特長】
・耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。
・加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。
・長繊維の為に作業時に粉塵が少ないです。
・アルミナ成分が多い為に耐熱性に優れています。
【用途】
・テープ状の為に配管・配線等、様々な物に巻きつけて使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナテープ 2770シリーズ

アルミナテープ 2770シリーズ

    スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

    スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

      導電性アルミ箔粘着テープ

      導電性アルミ箔粘着テープ

        No.635F PENフィルム粘着テープ

        No.635F PENフィルム粘着テープ

          電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

          電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

            P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

            P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

              薄手ラギング用ガラスクロス

              薄手ラギング用ガラスクロス

                電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                  ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                  ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                    No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                    No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                      P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

                      P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

                        No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                        No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                          電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                          電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                            メーカー アズワン スリーエムジャパン ケニス 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) アズワン 日東電工 日東電工 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                            通常価格 36,300円 11,263円 4,425円 20,519円 80,000円 72,054円 14,700円 525円 4,370円 43,181円 78,181円 30,650円 118,382円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目   1日目~   10日目   7日目   10日目~   7日目  
                            テープ長さ(m) 10 - - - - - - - 33 - 33 - -
                            ホワイト - - - - - ホワイト - ホワイト - ホワイト - -
                            引張強度 200kgf/mm2 - - - - - - - 600N/19mm - 323N/10mm - -
                            使用温度(耐熱温度)(℃) 1200 - - - - - 550 - - - - - -
                            特長 耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 - - - - - 目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています(完全不燃)。 - - - - - -

                            アルミナテープ 2770シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度はどれ位でしょうか?
                            A
                            最高使用温度は1,100~1,300℃になります。
                            Q テープの厚みは固着剤込みの厚みでしょうか?
                            A
                            固着剤込みの厚みとなります。※繊維をばらけさせないためにテープの端を固着させているのはアルミナゾルになります。※アルミナ繊維を結って細長いテープのような形状になっておりますが、粘着剤の類はついておりませんので何かをくっつける、貼り付けることはできません。
                            Q 粘着材が付いていないのですが、どのように貼り付けますか?
                            A
                            アルミナテープは、針金などで巻きつけて固定させるのが一般的な使用方法となります。 非常に高温下での現場を想定した製品ですので、通常は接着剤は用いません。

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました