(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,221円 ~ 26,959円  特別価格 
税込価格
18,943円 ~ 29,655円  特別価格 

高導電性感圧接着剤が裏打ちされたアルミ箔。【特長】・導電性感圧接着剤付きです。...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.074
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    ブラウン系
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 電気抵抗:
    0.0005Ω/cm2
  • サイズ(mm):
    厚み/0.074(フィルム厚0.036)
  • 特長:
    導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
  • 用途:
    EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
  • 基材材質詳細:
    熱処理済銅
  • 粘着剤材質詳細:
    アクリル系感圧導電テープ
  • 難燃性:
    UL510合格品

(i)ご注意

  • 1-7769-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7769-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7769-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

導電銅箔テープの特長

導電銅箔テープの外観

導電銅箔テープの外観

両面・片面・カッター : 片面接着
基材 : 銅
粘着剤 : アクリル系
テープ長さ : 33m
テープ厚み : 0.074mm
特徴 : 導電性

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
CCH-36-101-0050
導電テープCCH-36-101-0050

1個

17,221( 18,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25.4
CCH-36-101-0100
導電テープCCH-36-101-0100

1個

26,959円

25,648

( 28,213円 )

35日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高導電性感圧接着剤が裏打ちされたアルミ箔。
【特長】
・導電性感圧接着剤付きです。
・ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
・導電プラスチックやアルミニウムのような半田付けできない表面でも、電気的接点の働きをします。
【用途】
・EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に
・ケーブルを巻き込むことによりケーブルのEMI/RFIシールドも可能。

(i)ご注意

  • 1-7769-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7769-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7769-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

    導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

    導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

      金属箔テープ E13CEシリーズ

      金属箔テープ E13CEシリーズ

        銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

        銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

            金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

            金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

              アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

              アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

                鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                  シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

                  シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

                    金属箔テープ

                    金属箔テープ

                      カプトン粘着テープ 650S-P

                      カプトン粘着テープ 650S-P

                        導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                        導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                          スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                          スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン 寺岡製作所 アズワン スリーエムジャパン 寺岡製作所 星和電機 東京硝子器械 寺岡製作所 スリーエムジャパン
                            通常価格 17,221円 25,937円 4,010円 1,392円 1,780円 2,858円 3,230円 33,494円 4,593円 4,010円 3,481円 2,164円 5,908円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.074 0.089 0.07 0.07 0.065 0.09 0.14 - 0.12 0.06 0.05 0.13 -
                            テープ長さ(m) 33 33 20 20 33 20 20 - 20 20 20 20 -
                            基材 銅箔 アルミ箔 銅箔 銅箔 ポリイミド 銅箔 アルミ箔 - ポリエステル 銅箔 - アルミ箔 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 シリコーン系 アクリル系 - - アクリル系 - シリコーン系 アクリル系 -
                            UL510規格(難燃性) 認定あり 認定あり - 認定あり - - - - 認定あり 認定あり 認定あり - -

                            導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました