(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,392円
税込単価
1,531円

電解銅箔にアクリル粘着剤を塗布した電気・電子用テープ。 【特長】 ・基材は、導...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ幅(mm):
    10
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    9.81N(1000gf)/幅25mm
  • 引張強さ:
    245.2N/25mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    ブラウン系
  • 商品コード:
    831S
  • 色詳細:
    ブラウン
  • メーカー商品名:
    銅箔粘着テープ 831S
  • 用途:
    電磁波のシールド・スイッチングトランスのショートリングに。
  • 基材材質詳細:
    電解銅箔
  • 粘着剤材質詳細:
    アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6-6926-01 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

銅箔粘着テープの特長

銅箔粘着テープの外観

銅箔粘着テープの外観

仕様
材質 : 基材 / 電解銅箔、粘着剤 / アクリル系
表面抵抗値 : 0.081Ω
厚み : 0.07mm
幅×長さ : 10mm×20m

開発秘話

 

電解銅箔を使用しているので、電線代わりに電気を通すような用途にも使用されています。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.07テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)20基材銅箔
粘着剤アクリル系粘着力9.81N(1000gf)/幅25mm
引張強さ245.2N/25mmUL510規格(難燃性)認定あり
ブラウン系商品コード831S
色詳細ブラウンメーカー商品名銅箔粘着テープ 831S
用途電磁波のシールド・スイッチングトランスのショートリングに。基材材質詳細電解銅箔
粘着剤材質詳細アクリル系 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-6926-01

4個

1,392( 1,531円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

電解銅箔にアクリル粘着剤を塗布した電気・電子用テープ。
【特長】
・基材は、導電性・熱伝導性に優れた電解銅箔を使用。
・家電、OA機器の電磁波シールド、トランスのショートリングに最適なテープ。
・加工性、シールド性に優れ、ハンダ付けも可能。
【用途】
・電磁波のシールド・スイッチングトランスのショートリングに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20mの型番6-6926-01のページです。
型番6-6926-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

    銅箔粘着テープ 831S

    銅箔粘着テープ 831S

      アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

      アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

        ガラスクロス粘着テープ 540S

        ガラスクロス粘着テープ 540S

          No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

          No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

            No.7641 フィルム両面テープ

            No.7641 フィルム両面テープ

              ガラスクロステープ No.3350N

              ガラスクロステープ No.3350N

                カプトン電気絶縁用テープ

                カプトン電気絶縁用テープ

                  19mmx50m電気絶縁テープ

                  19mmx50m電気絶縁テープ

                    導電性布テープE05R

                    導電性布テープE05R

                      No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                      No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                        ポリイミドテープ

                        ポリイミドテープ

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                            メーカー アズワン 寺岡製作所 アズワン アズワン nitoms 寺岡製作所 アズワン コクゴ エスコ コクゴ マクセルスリオンテック アズワン アズワン
                            通常価格 1,392円 1,392円 3,230円 2,276円 999円 21,428円 1,492円 4,800円 3,519円 7,479円 66,326円 1,626円 4,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.07 0.07 0.14 0.18 0.23 - - - 0.18 0.1 0.068 - -
                            テープ幅(mm) 10 10 10 10 19 - - - 19 - - - 19
                            テープ長さ(m) 20 20 20 30 20 - - 33 50 20 50 - 20
                            基材 銅箔 銅箔 アルミ箔 ガラスクロス - - - - - - ポリエステル ポリイミド ポリイミド
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - シリコーン系 アクリル系 - - - - - ゴム系 シリコーン系 シリコーン系

                            銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着剤も電気を通すでしょうか?
                            A
                            粘着剤は電気を通しません。背中側から粘着面への通電が必要な場合、導電性粘着剤を塗布した№8323をお勧めいたします。
                            Q アルミ箔テープと比べて銅箔テープをどのような長所があるでしょうか?
                            A
                            電気を通すという点において、銅箔はアルミ箔に比べてはるかに電気を通しやすい金属です。

                            電気・電子テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト