(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,937円
税込単価
28,531円

高導電性感圧接着剤が裏打ちされた銅箔。【特長】・導電プラスチックやアルミニウム...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.089
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 単品/パック:
    単品
  • 色詳細:
    シルバー
  • 電気抵抗:
    0.0016Ω/cm2
  • サイズ(mm):
    0.089(フィルム厚0.051)
  • 特長:
    導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
  • 用途:
    EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
  • 基材材質詳細:
    アルミニウム
  • 粘着剤材質詳細:
    アクリル系感圧導電テープ
  • 難燃性:
    UL510 合格品

(i)ご注意

  • 1-7770-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7770-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7770-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7770-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

導電アルミ箔テープの特長

導電アルミ箔テープの外観

導電アルミ箔テープの外観

両面・片面・カッター : 片面接着
基材 : アルミニウム
粘着剤 : アクリル系・感圧導電性
テープ長さ : 33m
テープ厚み : 0.089mm
特徴 : 導電性
電気抵抗値 : 0.0016Ω / mm2
難燃性 : UL510合格品

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7770-02

25.4
CCJ-36-201-0100
導電テープCCJ-36-201-0100

1個

25,937( 28,531円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高導電性感圧接着剤が裏打ちされた銅箔。
【特長】
・導電プラスチックやアルミニウムのような半田付けできない表面でも、電気的接点の働きをします。
・導電性感圧接着剤付きです。
・ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
【用途】
・EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
・ケーブルを巻き込むことによりケーブルのEMI/RFIシールドも可能。

(i)ご注意

  • 1-7770-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7770-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7770-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

1-7770-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズの型番1-7770-02のページです。
型番1-7770-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

      ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

      ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

        ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

        ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

          メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ
          通常価格 25,937円 1,982円 2,090円 2,150円
          通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          テープ厚(mm) 0.089 0.25 - -
          テープ長さ(m) 33 30 - -
          基材 アルミ箔 アセテートクロス - -
          粘着剤 アクリル系 ゴム系 - -
          UL510規格(難燃性) 認定あり 認定あり - -

          導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました