(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリイミドテープ【1~3個入り】

ポリイミドテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,626円 ~ 11,930円
税込価格
1,789円 ~ 13,123円

PCBマスキングや変圧器・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。

詳細情報を確認する

  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 引張強さ:
    5kgf/cm
  • 破壊電圧(kV):
    6
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    205(3h)
  • 色:
    ブラウン系
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    1×10の7乗
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 用途:
    PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
  • 基材材質詳細:
    PI(ポリイミド)
  • 粘着剤材質詳細:
    シリコン系
  • 難燃性:
    UL510適合

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
伸び(%)
単品/パック
商品コード
JANコード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.055
10
30
63
単品
KS-100055-1
4562108500432
ポリイミドテープ 0.055mm×10mm×30m KS-100055-1

2個

1,626( 1,789円 )

1日目

0.055
20
30
63
単品
KS-200055-1
4562108500449
ポリイミドテープ 0.055mm×20mm×30m KS-200055-1

2個

2,970( 3,267円 )

1日目

0.055
10
30
63
パック
KS-100055-3
4562108500456
ポリイミドテープ 0.055mm×10mm×30m KS-100055-3

1パック

3個入り

4,421( 4,863円 )

1日目

0.055
20
30
63
パック
KS-200055-3
4562108500463
ポリイミドテープ 0.055mm×20mm×30m KS-200055-3

1パック

3個入り

8,405( 9,246円 )

1日目

0.069
12.7
33
66
単品
WS-127069-1
4562108500593
ポリイミドテープ 0.069mm×12.7mm×33m WS-127069-1

2個

3,081( 3,389円 )

1日目

0.069
19
33
66
単品
WS-190069-1
4562108500609
ポリイミドテープ 0.069mm×19.0mm×33m WS-190069-1

2個

4,577( 5,035円 )

8日目

0.069
12.7
33
66
パック
WS-127069-3
4562108500630
ポリイミドテープ 0.069mm×12.7mm×33m WS-127069-3

1パック

3個入り

8,032( 8,835円 )

1日目

0.069
19
33
66
パック
WS-190069-3
4562108500647
ポリイミドテープ 0.069mm×19.0mm×33m WS-190069-3

1パック

3個入り

11,930( 13,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PCBマスキングや変圧器・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミドテープ

ポリイミドテープ

    耐熱ガラスクロステープ 69J

    耐熱ガラスクロステープ 69J

      3M スコッチフィル 電気絶縁パテ 38mmX1.5m

      3M スコッチフィル 電気絶縁パテ 38mmX1.5m

        Fineポリイミド粘着テープ

        Fineポリイミド粘着テープ

          カプトン電気絶縁用テープ

          カプトン電気絶縁用テープ

            テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

            テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                メーカー アズワン アズワン スリーエムジャパン 東京硝子器械 コクゴ テサ 中興化成工業
                通常価格 1,626円 2,206円 2,586円 1,402円 5,500円 2,374円 46,000円
                通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   18日目  
                基材 ポリイミド - - ポリイミド - ポリイミド -
                粘着剤 シリコーン系 - - シリコーン系 - シリコーン系 -
                引張強さ 5kgf/cm - - 5kgf/cm - 46N/cm -
                破壊電圧(kV) 6 - - - - 6 -
                UL510規格(難燃性) 認定あり - - 認定あり 認定あり - 認定あり

                ポリイミドテープのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました