(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスクロス粘着テープ 188UL

ガラスクロス粘着テープ 188UL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,504円
税込単価
4,954円

高強度・高接着力で電気絶縁特性に優れた粘着テープ。 【特長】 ・H種耐熱性電気...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    33
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    6.7N/19mm
  • 引張強度:
    600N/19mm
  • 伸び(%):
    5
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    No.188UL
  • 破壊電圧(kV):
    3.5
  • 電食係数:
    0.96
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    180
  • 基材詳細:
    ガラスクロス
  • 粘着剤詳細:
    シリコン系
  • メーカー商品名:
    ガラスクロス粘着テープ 188UL 1933 0.18mm×19mm×33m No.188UL
  • 特長:
    物理的強度・電気絶縁性・断熱性に優れています。熱硬化性があり加熱理すると耐溶剤性・耐ワックス性がアップします。
  • 脚注:
    1巻あたりの価格です。
  • 難燃性:
    UL510FR適合品 E34833

型番

1-1578-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ガラスクロス粘着テープの特長

ガラスクロス粘着テープの外観

ガラスクロス粘着テープの外観

材質 : 基材 / ガラスクロス、粘着剤 / シリコン系
粘着力 : 6.7N / 19mm
耐電圧 : 3.5kV
耐熱温度 : 180℃
難燃性 : UL510FR適合品E34833
伸び : 5%
厚み : 0.18mm
幅×長さ : 19mm×33m
物理的強度・電気絶縁性・断熱性に優れている。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1578-01

5個

4,504( 4,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度・高接着力で電気絶縁特性に優れた粘着テープ。
【特長】
・H種耐熱性電気絶縁用テープ。
・すぐれた耐熱性・機械的強度・難燃性(UL認定)を備えている。
【用途】
・耐熱トランスの外装・層間絶縁用。
・コイルの結束・外装用。

Loading...

1-1578-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス粘着テープ 188ULの型番1-1578-01のページです。
型番1-1578-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクロス粘着テープ 188UL

ガラスクロス粘着テープ 188UL

    ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

    ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

      超高分子量ポリエチレンテープ 5421

      超高分子量ポリエチレンテープ 5421

        超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

        超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

          ガラスクロス粘着テープ No.540S

          ガラスクロス粘着テープ No.540S

            エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

            エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

              3M ガラスクロステ-プ 361

              3M ガラスクロステ-プ 361

                超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                  アセテートクロス粘着テープ No.570F

                  アセテートクロス粘着テープ No.570F

                    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

                    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

                      3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

                      3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

                        アセテートクロステープ 黒系

                        アセテートクロステープ 黒系

                          ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                          ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                            メーカー アズワン アズワン スリーエムジャパン 中興化成工業 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 4,504円 4,000円 10,560円 6,991円 1,427円 4,006円 9,192円 11,741円 508円 10,735円 7,191円 5,593円 2,554円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.18 0.19 - - 0.18 - 0.16 - 0.25 - - 0.2 -
                            テープ幅(mm) 19 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 33 10 - - 30 - 54.8 - 30 - - 66 -
                            ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト - - - - ブラック -
                            基材 ガラスクロス ガラスクロス - - ガラスクロス - ガラスクロス - ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート) - - - -

                            ガラスクロス粘着テープ 188ULのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました