(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスクロス粘着テープ 540S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスクロス粘着テープ 540S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,276円
税込単価
2,504円

柔軟性、耐熱性、絶縁性、強度に優れた電気・電子用テープ。 【特長】 ・ガラスク...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    10
  • テープ長さ(m):
    30
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    8.58N(875gf)/25mm
  • 引張強さ:
    612.9N(62.5kgf)/25mm
  • 伸び(%):
    5
  • 破壊電圧(kV):
    3
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 色:
    ホワイト系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    540S
  • メーカー商品名:
    ガラスクロス粘着テープ 0.18mm×10mm×30m 540S
  • 基材材質詳細:
    ガラスクロス
  • 粘着剤材質詳細:
    シリコン系

型番

6-6924-01 解除

Loading...

ガラスクロス粘着テープの特長

ガラスクロス粘着テープの外観

ガラスクロス粘着テープの外観

仕様
材質 : 基材 / ガラスクロス、粘着剤 / シリコン系
破壊電圧 : 3.0kV
耐熱温度 : 180℃
粘着力 : 8.58(875)N(gf)/ 25mm
引張強度 : 612.9(62.5)N(kgf)/ 25mm
伸び : 5%
厚み : 0.18mm
幅×長さ : 10mm×30m

開発秘話

 

ガラスクロス以外にも、耐熱のある素材として、カプトン、ノーメックス、
ふっ素樹脂等も品揃えがありますので、お客様のニーズに合わせた製品がご紹介できます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-6924-01

5個

2,276( 2,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性、耐熱性、絶縁性、強度に優れた電気・電子用テープ。
【特長】
・ガラスクロスをベースに、耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープ。
・柔軟性、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁に適している。
・UL規格認定品。
・UL510FR(難燃性)、UL温度定格200℃(ファイルNo.E56086)。
【用途】
・熱のかかる箇所、エッジのある箇所、部品などの電気絶縁、保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス粘着テープ 540Sの型番6-6924-01のページです。
型番6-6924-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクロス粘着テープ 540S

ガラスクロス粘着テープ 540S

    ガラスクロス粘着テープ No.540S

    ガラスクロス粘着テープ No.540S

      カプトン 粘着テープ No.652S

      カプトン 粘着テープ No.652S

        No.480 PPSフィルム粘着テープ

        No.480 PPSフィルム粘着テープ

          カプトン 粘着テープ No.653F

          カプトン 粘着テープ No.653F

            No.635F PENフィルム粘着テープ

            No.635F PENフィルム粘着テープ

              ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

              ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

                カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

                  チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                  チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                    ガラスクロス粘着テープ 188UL

                    ガラスクロス粘着テープ 188UL

                      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                        No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                        No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                            メーカー アズワン 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 中興化成工業 アズワン 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工
                            通常価格 2,276円 1,427円 58,003円 24,934円 51,300円 20,519円 4,750円 1,267円 4,184円 4,504円 43,181円 30,650円 4,370円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   10日目   10日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.18 - 0.07 0.055 0.055 0.055 - - 0.08 - 0.085 0.085 -
                            テープ幅(mm) 10 - - - - - 19 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 30 - 30 20 50 20 20 20 20 - - - -
                            基材 ガラスクロス - - PPS - - ポリイミド ポリイミド ポリイミド - ポリエステル ポリエステル -
                            粘着剤 シリコーン系 - シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - アクリル系 アクリル系 -

                            ガラスクロス粘着テープ 540Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q UL温度定格の200℃以上かかるところでも使用可能でしょうか?
                            A
                            ULの温度定格は、あくまで連続使用可能温度です。瞬間的には、もう少し高い温度領域での使用が可能です。

                            電気・電子テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました