(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコントミーテープ

シリコントミーテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,130円
税込価格
2,343円

柔軟性に優れあらゆる形状に巻き付けられ、剥がしても粘着の残らない補修テープ。【...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    3
  • 最高使用温度(℃):
    260
  • 最低使用温度(℃):
    -50
  • 基材詳細:
    シリコンゴム
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 特長:
    耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。焼却時に有害物質が発生しません。自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
  • 絶縁破壊強度(kV/mm):
    38(JIS K6911)
  • 保護テープ材質:
    ポリエステル融着防止フィルム

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

シリコントミーテープの特長

シリコントミーテープの外観

シリコントミーテープの外観

仕様
材質 : テープ / シリコンゴム、保護テープ / ポリエステル融着防止フィルム
使用温度範囲 : -50~+260℃
絶縁破壊強さ : 38kV / mm(JISK6911)
幅×厚み×長さ : 25×0.5mm×3m
色 : 赤・黒・黄・白
自己融着タイプ

開発秘話

 

米軍・自衛隊・消防庁などではマルチテープとして使用されています。

型番リスト

型番
色詳細
商品コード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
赤系
25mm-3m赤
自己融着テープ 25mm-3M 赤

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

-
黄系
25mm-3m黄
自己融着テープ 25mm-3M 黄

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

-
白系
25mm-3m白
自己融着テープ 25mm-3M 白

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れあらゆる形状に巻き付けられ、剥がしても粘着の残らない補修テープ。
【特長】
・耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
・焼却時に有害物質が発生しません。
・自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
・米軍 MIL Specを取得の信頼性を誇るシリコンゴムテープです。
・食品衛生規格適合品
・色が4色ある為、用途別に色別出来ます。
・接着材を使用していない為水中でも使用できます。
・テープ同士が巻き付くことで融着し24時間で完全融着です。
【用途】
・補修用・配管の水漏れ等の簡易補修/配線の絶縁。
・あるゆる形状のゴムカバーが出来る。
・コネクター部分の防水・防塵カバー/熱くなる部分への安全対策/工具・治具のグリップ/火花周辺のスパッター対策。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコントミーテープ

シリコントミーテープ

    防食テープ シルバー・黒

    防食テープ シルバー・黒

      自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

      自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

        50mmx30m 耐熱テープ

        50mmx30m 耐熱テープ

          自己融着テープ No.11 J2540

          自己融着テープ No.11 J2540

            屋外防食テープ ニトハルマック

            屋外防食テープ ニトハルマック

              2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

              2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                48mmx20m気化性防錆テープ

                48mmx20m気化性防錆テープ

                  目張りテープ J3310

                  目張りテープ J3310

                    表面保護フィルム T5010A

                    表面保護フィルム T5010A

                      表面保護フィルム T500

                      表面保護フィルム T500

                        表面保護テープ(ブルー/クリア)

                        表面保護テープ(ブルー/クリア)

                          台風防災用クロステープ S10-CL

                          台風防災用クロステープ S10-CL

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 テサ エスコ nitoms 日東電工 エスコ エスコ nitoms 三井化学東セロ 三井化学東セロ トラスコ中山 ダイヤテックス
                            通常価格 2,130円 889円 1,387円 23,890円 2,328円 5,240円 740円 5,815円 319円 2,122円 2,122円 1,131円 478円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 25 - - 50 - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 3 - - 30 - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 260 - - 1000 - - - - - - - - -
                            最低使用温度(℃) -50 - - - - - - - - - - - -
                            基材詳細 シリコンゴム - - - - - - - - - - - -

                            シリコントミーテープのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            滑り止めとして使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/02/09
                            新規に溶剤で使うワークのグリップ部分の爪の滑り止めとして使用しています。初めて使いましたが、溶剤でぼろぼろになることもありませんでした。要望としては密着させようとして強く引っ張ると切れてしまうので、引張強度があればと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管等の応急修理として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/31
                            直接触れはしませんが食品規格に適合という事で(凄く曖昧な表現なので信用して良いのか迷いましたが)使用してみました。
                            確かに自己融着でしっかりくっ付いてしまうので、別な形で再利用というのは難しそうです。
                            糊を使っていないのは大切で、使った時は良くても長年のうちに糊がはみ出してベタベタになったりすると清掃で丸一日ロスしてしまったりするので、衛生管理を考えるとこうした糊を使わない製品が何種類かそれぞれ特徴を持って販売されれば良いのにと思います。
                            自己融着した物を別の物に使おうとしたら、自己融着の部分はどうやっても剥がせなくて引っ張っても融着部分ではない別な場所で切れるという状態なので、自己融着の機能は確かにしっかりしたものだと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリップテープ
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/08
                            よく伸びて巻き付けやすいです。
                            接着剤ではないので、物へのりがつかないのは良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管の応急修理
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/11
                            配管の水漏れに使用しましたが簡単に貼り付けられ水漏れが収まりました。早急な修理におすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用水配管の漏水修理
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/18
                            工業用水配管にわずかな水漏れがあったが、このテープを巻き付けて水漏れが止まりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 巻き付けるのではなく平らな面に貼り付きますか?
                            A
                            接着剤未使用の為、物へはつきません。ものに包帯のように巻き付けることによりテープ同士が融着固まります。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました